我们的品牌

Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8

Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 左前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 左前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 左前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 左前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 正前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 正前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 应用
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 应用
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 左前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 左前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 正前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 正前方
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 应用
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8 应用
RoHS
  • 60-100 kW, 400V high-performance, in-rack 3-phase UPS ideal for modular data centers

查看产品概述

GPXUPS60KHS 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(60000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
60.0kW / 60.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
Galaxy PX UPS 60kW 400V, Start-up 5x8
60-100 kW, 400V high-performance, in-rack 3-phase UPS ideal for modular data centers

Galaxy PX 特点与优势

可用性

具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
内置反向馈电保护
完全内置的反馈接触器可确保不会将电流送回电网。
模块化 UPS 设计
通过自我诊断、现场更换模块,提供设计冗余和快速服务能力。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
紧凑型 UPS
高密度的技术和完全的前端接入使得该 UPS 可节省占地空间,非常适合狭窄空间。

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
60.0kW / 60.0kVA
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
40 - 70 Hz
其它输出电压
380 V, 415 V
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
< 1% linear load and < 5% non-linear load

输入

输入频率
40 - 70 Hz
工作电压范围
340 - 460 (400 V)V
其他输入电压
380 V, 415 V
最大耐受短路电流 (Icw)
10.0kAmp

电池与运行时间

放电结束时最大电池电流
163.0A

通讯与管理

控制盘
触摸液晶屏用户界面
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity

物理参数

1991mm, 199.1cm
600mm, 60.0cm
1100mm, 110.0cm
净重
415.0kg
毛重
415.0kg
装运高度
2150mm, 215.0cm
装运宽度
850mm, 85.0cm
装运深度
1300mm, 130.0cm
颜色
黑色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 3000米
存储温度
-25 - 55 °C
在设备表面1米外可听到的噪音
65.0dBA
保护等级
IP20

相符性

标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

RoHS
符合
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务