Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务

Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 左前方
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 左前方
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 左前方
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 右前方
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 正前方
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 Back
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 左前方
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 右前方
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 正前方
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务 Back
  • 150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源,旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

G1W80SU12PUTS 特点

关键特性

输出功率容量
64.0kW / 80.0kVA
额定输出电压
220V
额定输入电压
380V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)
Galaxy PWi 80kVA 3:1单机UPS,220VAC,12脉冲,220VDC,带输入变压器、5X8启动服务
150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源,旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求
包括: 安装指南, 用户手册
  • 集成的变压器
    可在现场配置为旁路或输出变压器,以实现完全的电隔离和增加负荷保护。

MGE Galaxy PW 特点与优势

可服务性

多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
技术支持
我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。

可用性

能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

易管理性

网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

产品分销

China, Hong Kong, Taiwan

输出

最大可配置功率(瓦)
64.0kW / 80.0kVA
中性输出电流
360A
输出电压注释
可配置用于 220 或 230V 额定输出电压
满负载效率
90.0 %
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz
输出频率(不同步)
50Hz ±1% for 50Hz nominal
其它输出电压
230
负载高峰因素
03:01
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
最大输出电流
900
输出电压 THD
< 3% linear load and <5% nonlinear load
输出电压容差
±1% static
旁路
内置维修旁路, 内置静态旁路

输入

输入频率
45 - 55 Hz
工作电压范围
323 - 460 (380V)V
满负载效率
90.0 %
输入总谐波失真
浅色橡木皮饰面
所需输入保护类型
CB
其他输入电压
400
最大耐受短路电流 (Icw)
36.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.77

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
1

物理参数

1800mm, 180.0cm
1200mm, 120.0cm
800mm, 80.0cm
净重
1096.0kg
毛重
1176.0kg
装运高度
2025mm, 202.5cm
装运宽度
1330mm, 133.0cm
装运深度
930mm, 93.0cm
标准纸箱单元
1.0

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-990米
存储温度
-25 - 65 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-9900米
在设备表面1米外可听到的噪音
60.0dBA
保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
EN/IEC 62040-1, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

常用

旁路连接
4 线 (3 Ph + N) 或 5 线 (3 Ph + N + G)
最大旁路输入电流
360.0A

选项

服务