Galaxy PW 30 Kva

无产品图片
无产品图片
  • 3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

GWTUPS30 特点

关键特性

输出功率容量
24.0kW / 30.0kVA
额定输出电压
480V 3PH
额定输入电压
480V 3PH
Galaxy PW 30 Kva
3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。
包括: 用户手册

MGE Galaxy 特点与优势

系统保护

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。

可用性

兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。

易管理性

LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

总体拥有成本

智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。

营销特色

LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Bahrain, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belarus, Belize, Switzerland, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Spain, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Moldova, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinique, Malta, Mauritius, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte

输出

最大可配置功率(瓦)
24.0kW / 30.0kVA

输入

物理参数

1900mm, 190.0cm
715mm, 71.5cm
838mm, 83.8cm
净重
550.0kg
毛重
550.0kg
装运高度
1900mm, 190.0cm
装运宽度
715mm, 71.5cm
装运深度
838mm, 83.8cm

选项

服务