我们的品牌

Galaxy PW 2nd Gen 80kVA 3:3 UPS 380VAC 6 Pulse 384VDC, Start-up 5x8

Galaxy PW 2nd Gen 80kVA 3:3 UPS 380VAC 6 Pulse 384VDC, Start-up 5x8 右前方
Galaxy PW 2nd Gen 80kVA 3:3 UPS 380VAC 6 Pulse 384VDC, Start-up 5x8 右前方
Galaxy PW 2nd Gen 80kVA 3:3 UPS 380VAC 6 Pulse 384VDC, Start-up 5x8 右前方
Galaxy PW 2nd Gen 80kVA 3:3 UPS 380VAC 6 Pulse 384VDC, Start-up 5x8 右前方
RoHS
  • Transformer-based 60 kVA 3 phase UPS with 6-pulse SCR technology. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service.

查看产品概述

EPWUPS80KH6PS 特点

Galaxy PW 2nd Gen 80kVA 3:3 UPS 380VAC 6 Pulse 384VDC, Start-up 5x8
Transformer-based 60 kVA 3 phase UPS with 6-pulse SCR technology. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service.

Galaxy PW 2nd Gen 特点与优势

可用性

双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
兼容发电机
在长时间断电故障时,确保为所有负载提供清洁的不间断电源。

易管理性

网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”

产品分销

China

可持续提供状态\

RoHS
符合
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务