我们的品牌

Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8

Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 左前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 左前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 左前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 左前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 右前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 右前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 右前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 正前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 正前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 Back
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 Back
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 左前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 左前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 右前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 右前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 右前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 正前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 正前方
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 Back
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8 Back
RoHS
  • 工业用UPS

查看产品概述

EPWUPS50KU12PTS 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(40000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
40.0kW / 50.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
最大输入电流
112.0A
Galaxy PW 2nd Gen 50kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8
工业用UPS

Galaxy PW 2nd Gen 特点与优势

可用性

双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
兼容发电机
在长时间断电故障时,确保为所有负载提供清洁的不间断电源。

易管理性

网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
40.0kW / 50.0kVA
输出电压失真
低于 2%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz +/- 1 %
其它输出电压
380 V, 415 V
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
< 2% linear load and < 4% non-linear load

输入

输入频率
45 - 55 Hz
工作电压范围
304 - 456 (400 V)V
其他输入电压
380 V, 415 V
最大耐受短路电流 (Icw)
10.0kAmp

电池与运行时间

额定电池电压
192...240 V
放电结束时最大电池电流
289.0A

通讯与管理

控制盘
触摸液晶屏用户界面
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity

物理参数

1800mm, 180.0cm
1200mm, 120.0cm
800mm, 80.0cm
净重
876.0kg
颜色
淺灰

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 1000.05米
存储温度
-25 - 55 °C
存储高度
0 - 9999.9米
在设备表面1米外可听到的噪音
70.0dBA
在线热耗散
7250.0BTU/hr
保护等级
IP31

相符性

管理机构认证
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

RoHS
符合
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务