我们的品牌

Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA

Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA 左前方
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA 左前方
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA 左前方
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA 左前方
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Back
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Back
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA 左前方
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA 左前方
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Back
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA Back
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • 包括: 安装指南, User Manual

查看产品概述

Galaxy9000 特点

关键特性

输出连接
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + N)
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 3-wire, Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Galaxy 9000 800 kVA to 900 kVA
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
包括: 安装指南, User Manual
  • 可调整电压灵敏度
    在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到高效性能的能力
  • 频率和电压调整
    可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。

MGE Galaxy 特点与优势

总体拥有成本

Input Power Factor Correction
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。

可用性

自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

系统保护

频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

Marketing features

具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
720.0kW / 900.0kVA
输出频率(与主频率同步)
50 Hz, 60 Hz
其它输出电压
380 V, 415 V
负载高峰因素
03:01
波形类型
正弦波
旁路
Built-in Static Bypass

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
满负载下的输入功率因数
0.81

电池与运行时间

电池类型
VRLA
预期电池寿命(年)
5 - 10

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
是的

物理参数

2000mm, 200.0cm
3600mm, 360.0cm
840mm, 84.0cm
净重
4100.0kg
毛重
4300.0kg
装运高度
2100mm, 210.0cm
装运宽度
3840mm, 384.0cm
装运深度
900mm, 90.0cm
颜色
灰色

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-20 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-12000米
在设备表面1米外可听到的噪音
75.0dBA
保护等级
IP 20

相符性

管理机构认证
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60950, TUV
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务