Galaxy 7000

Galaxy 7000 左前方
Galaxy 7000 左前方
Galaxy 7000 左前方
Galaxy 7000 左前方
Galaxy 7000 Miscellaneous
Galaxy 7000 Miscellaneous
Galaxy 7000 左前方
Galaxy 7000 左前方
Galaxy 7000 Miscellaneous
Galaxy 7000 Miscellaneous
  • 3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

Galaxy7000 特点

Galaxy 7000
3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。
包括: 安装指南, 用户手册
  • 自动内部旁路
    在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
  • 电池故障通知
    提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
  • 冷启动能力
    当市电停止时提供临时的电池供电
  • 双电源输入
    将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
  • 频率和电压调整
    可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
  • 前面维护
    简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
  • 兼容发电机
    使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
  • 输入功率因数校正
    通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
  • LCD 图形表示
    文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
  • 可管理的外部电池
    通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求
  • 手动维护旁路
    不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。
  • Network manageable
    Provides proactive notifications of changing power or unit conditions and provides the user the ability to remotely control PMU functions.
  • 具有并行能力
    同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
  • 可预测的故障通知
    提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
  • 温度补偿电池充电
    根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

MGE Galaxy 特点与优势

系统保护

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。

总体拥有成本

输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

可用性

自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。

营销特色

能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
450.0kW / 500.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
输出频率(与主频率同步)
50 Hz, 60 Hz
输出频率(不同步)
60Hz +/- 0.1% for 60Hz nominal, 50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
其它输出电压
380, 400, 415
负载高峰因素
2.5 : 1
波形类型
正弦波
PDU 类型
固定安装
旁路
内置维修旁路

输入

额定输入电压
400V 3PH
输入频率
45 - 65 Hz
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
工作电压范围
340 - 460 (400V)V
可调整的输入电压范围
250 - 470V
满负载下的输入功率因数
1.0

电池与运行时间

电池类型
VRLA

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
2

物理参数

颜色
Grey

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
20 - 80 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-25 - 40 °C
存储高度
0-9000米
在设备表面1米外可听到的噪音
72.0dBA
保护等级
IP 20

相符性

管理机构认证
EN 55022 A 级, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, ISO 14001, ISO 9001
标准质保
1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP

选项

服务