Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务

Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 左前方
Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 左前方
Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 左前方
Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 右前方
Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 正前方
Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 左前方
Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 右前方
Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 正前方
  • 有效的3相电源保护,防止关键任务应用的停机和数据丢失。运行时间估计是基于70%的负载。请点击此处来查看其它运行时间信息。

  • 包括: 安装指南, 网络管理卡, 启动服务, 用户手册

查看产品概述

G3HT40KHLMS 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(32000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
32.0kW / 40.0kVA
输出连接
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (备用电池)
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Galaxy 300 40kVA 400V 3:3,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务
有效的3相电源保护,防止关键任务应用的停机和数据丢失。运行时间估计是基于70%的负载。请点击此处来查看其它运行时间信息。
包括: 安装指南, 网络管理卡, 启动服务, 用户手册

Galaxy 300 特点与优势

可用性

双转换在线拓扑结构
保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。
双路馈电输入
允许安装两个独立的电源,并有热待机配置选项,为任务关键型应用提供冗余度。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。

使用方便性

安装方便
创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率
RoHS
认证电子设备不包含危险金属和阻燃剂

经济性

收购成本
旨在提供最优化的价格/性能比,许多特殊功能经过精心挑选,以优化性能和成本效益。

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
包括5x8启动服务
为厂家保修全面覆盖所需

易管理性

综合网络管理
提供完善的UPS远程监视和控制。让您可以从Web浏览器或行业标准的网络管理系统来远程监控UPS。

产品分销

China, Hong Kong, Taiwan

输出

最大可配置功率(瓦)
32.0kW / 40.0kVA
输出电压注释
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步, 50/60 Hz +/- 5 % 与主频率同步, 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步
其它输出电压
380 V, 415 V
负载高峰因素
2.5 : 1
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
在120%时为60秒,在145%时为30秒
输出电压 THD
< 3% linear load and < 5% non-linear load
输出电压容差
静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2%
旁路
内置维修旁路

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
323 - 437 (380 V) 可调, 340 - 460 (400 V) 可调, 340 - 477, 357 - 477 (415 V) 可调V
输入总谐波失真
少于5%的满负荷
所需输入保护类型
根据电源来源提供的上游保护
其他输入电压
380 V, 415 V

电池与运行时间

电池类型
外部电池系统

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断
是的

物理参数

670mm, 67.0cm
500mm, 50.0cm
950mm, 95.0cm
净重
164.0kg
毛重
169.0kg
装运高度
675mm, 67.5cm
装运宽度
505mm, 50.5cm
装运深度
955mm, 95.5cm

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-10 - 60 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 9144米
在设备表面1米外可听到的噪音
53.6dBA
在线热耗散
2479.0BTU/hr
保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

选项

服务