Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务

Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 左前方
Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 左前方
Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 左前方
Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 右前方
Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 正前方
Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 左前方
Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 右前方
Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务 正前方
  • 有效的3相电源保护,防止关键任务应用的停机和数据丢失。运行时间估计是基于70%的负载。请点击此处来查看其它运行时间信息。

  • 包括: 安装指南, 网络管理卡, 启动服务, 用户手册

查看产品概述

G3HT15K3ILMS 特点

关键特性

输出功率容量
12.0kW / 15.0kVA
额定输出电压
230V
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
最大输入电流
24.0A
Galaxy 300 15kVA 400V 3:1,带长时间备用充电器(M),5x8式启动服务
有效的3相电源保护,防止关键任务应用的停机和数据丢失。运行时间估计是基于70%的负载。请点击此处来查看其它运行时间信息。
包括: 安装指南, 网络管理卡, 启动服务, 用户手册

Galaxy 300 特点与优势

易管理性

综合网络管理
提供完善的UPS远程监视和控制。让您可以从Web浏览器或行业标准的网络管理系统来远程监控UPS。

使用方便性

安装方便
创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。

经济性

收购成本
旨在提供最优化的价格/性能比,许多特殊功能经过精心挑选,以优化性能和成本效益。

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。
包括5x8启动服务
为厂家保修全面覆盖所需

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率
RoHS
认证电子设备不包含危险金属和阻燃剂

可用性

能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
双转换在线拓扑结构
保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。
宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
双路馈电输入
允许安装两个独立的电源,并有热待机配置选项,为任务关键型应用提供冗余度。

产品分销

China, Hong Kong, Taiwan

输出

最大可配置功率(瓦)
12.0kW / 15.0kVA
输出电压注释
可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 5%
其它输出电压
220, 240
负载高峰因素
2.5 : 1
拓朴
双转换联机
过载运行
120% 时为 60 秒,145% 时为 30 秒
输出电压容差
静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2%

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
340 - 477V
可调整的输入电压范围
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V
输入总谐波失真
少于5%的满负荷
所需输入保护类型
根据电源来源提供的上游保护
其他输入电压
220, 240
满负载下的输入功率因数
97.0

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断
是的

物理参数

670mm, 67.0cm
400mm, 40.0cm
950mm, 95.0cm
净重
135.0kg
毛重
140.0kg
装运高度
675mm, 67.5cm
装运宽度
405mm, 40.5cm
装运深度
955mm, 95.5cm

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-10 - 60 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-9000米
在设备表面1米外可听到的噪音
54.5dBA
在线热耗散
1045.0BTU/hr
保护等级
IP 20

相符性

管理机构认证
C-tick, CE, EN/IEC 62040-1-1, IEC 62040-2
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH: 不含SVHC
电池指令
符合
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务