GUTOR PXC IEC 30kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option

无产品图片
无产品图片
  • 高性能、紧凑型的三相UPS电源保护针对重工业应用场合和严酷环境加以完全标准化。 可按3:3和3:1配置提供。

  • 包括: 灰尘过滤器, 安装指南, 网络管理卡, 用户手册

查看产品概述

GUPXC30H2 特点

关键特性

输出功率容量
24.0kW / 30.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
最大输入电流
62.0A
GUTOR PXC IEC 30kVA, 3:3 400/400V, IP42, No Transformer, unitary or parallel redundant on option
高性能、紧凑型的三相UPS电源保护针对重工业应用场合和严酷环境加以完全标准化。 可按3:3和3:1配置提供。
包括: 灰尘过滤器, 安装指南, 网络管理卡, 用户手册

Gutor PXC 特点与优势

总体拥有成本

高效率
高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定
宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
稳健操作
40 摄氏度或 104 华氏度高温下,功率也不会降低。

可服务性

多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
生命周期监测
允许预测性维护通知,以确保整个UPS系统的连续性。

可用性

双电源输入——标准
通过允许UPS连接到两个独立的电源,标准功能提高了可用性。
可互换的风机更换
允许更换个别风扇而无需转到旁路,从而提高了可用性和增加了负荷保护。
灵活的设计
可用于广泛的配置,以适应任何运行环境
高级电特性
优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

易管理性

LED Indicators
为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
生命周期监测
允许预测性维护通知,以确保整个UPS系统的连续性。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
24.0kW / 30.0kVA
中性输出电流
43A
满负载效率
94.3 %
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/-1 Hz
输出频率(不同步)
60Hz +/- 0.1%,额定 60Hz, 50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
负载高峰因素
无限的
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
150%持续1分钟,125%持续10分钟
输出电压 THD
100%线性负载下小于2%,100%非线性负载下小于5%(IEC 62040–3)
输出电压容差
+/-1%
旁路
内置旁路

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
360 - 440 (400V)V
满负载效率
94.3 %
输入总谐波失真
少于5%的满负荷
所需输入保护类型
根据电源来源提供的上游保护
最大耐受短路电流 (Icw)
65.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.97

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统
放电结束时最大电池电流
77.0A
电池工作效率
93.8 %

通讯与管理

预装 SmartSlot™ 卡
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
1

物理参数

2100mm, 210.0cm
600mm, 60.0cm
800mm, 80.0cm
净重
340.0kg
毛重
390.0kg
装运高度
2300mm, 230.0cm
装运宽度
820mm, 82.0cm
装运深度
1082mm, 108.2cm
颜色
Light grey

环境

工作温度
-10 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (non-condensing) %
操作高度
0-3000米
存储温度
-30 - 70 °C
存储相对湿度
0 - 95 (non-condensing) %
存储高度
0-4500米
在设备表面1米外可听到的噪音
65.0dBA
在线热耗散
4959.0BTU/hr
保护等级
IP 42和空气过滤器

相符性

管理机构认证
CE, CE标志, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

常用

旁路连接
5线(3相+中性线+地线)
旁路保护设备
63.0
最大旁路输入电流
48.0A

选项

服务