GUTOR PXC IEC 10kVA,3:1 400/230V,IP42,无变压器,单机或并联冗余开关选件

无产品图片
无产品图片
  • 高性能、紧凑型的三相UPS电源保护针对重工业应用场合和严酷环境加以完全标准化。 可按3:3和3:1配置提供。

  • 包括: 灰尘过滤器, 安装指南, 网络管理卡, 用户手册

查看产品概述

GUPXC10I2 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(8000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
8.0kW / 10.0kVA
输出连接
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
最大输入电流
23.0A
GUTOR PXC IEC 10kVA,3:1 400/230V,IP42,无变压器,单机或并联冗余开关选件
高性能、紧凑型的三相UPS电源保护针对重工业应用场合和严酷环境加以完全标准化。 可按3:3和3:1配置提供。
包括: 灰尘过滤器, 安装指南, 网络管理卡, 用户手册

Gutor PXC 特点与优势

可服务性

生命周期监测
允许预测性维护通知,以确保整个UPS系统的连续性。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
多级服务
利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

可用性

可互换的风机更换
允许更换个别风扇而无需转到旁路,从而提高了可用性和增加了负荷保护。
灵活的设计
可用于广泛的配置,以适应任何运行环境
双电源输入——标准
通过允许UPS连接到两个独立的电源,标准功能提高了可用性。
高级电特性
优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率

总体拥有成本

高效率
高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定
宽电压范围输入
设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。
稳健操作
40 摄氏度或 104 华氏度高温下,功率也不会降低。

易管理性

LED指示灯
为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
8.0kW / 10.0kVA
中性输出电流
43A
满负载效率
93.3 %
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步, 50/60 Hz +/- 1 Hz 与主频率同步, 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步
负载高峰因素
无限的
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
输出电压容差
+/- 1 %
旁路
内置旁路

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
360 - 440 (400 V)V
满负载效率
93.3 %
输入总谐波失真
少于5%的满负荷
所需输入保护类型
根据电源来源提供的上游保护
最大耐受短路电流 (Icw)
65.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.96

电池与运行时间

电池类型
外部电池系统
放电结束时最大电池电流
26.0A
电池工作效率
92.8 %

通讯与管理

预装 SmartSlot™ 卡
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
1

物理参数

2100mm, 210.0cm
600mm, 60.0cm
800mm, 80.0cm
净重
310.0kg
毛重
358.49kg
装运高度
2300mm, 230.0cm
装运宽度
820mm, 82.0cm
装运深度
1082mm, 108.2cm
颜色
淺灰

环境

工作温度
-10 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-30 - 70 °C
存储相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
存储高度
0 - 4572米
在设备表面1米外可听到的噪音
65.0dBA
在线热耗散
1963.0BTU/hr
保护等级
IP42 带空气过滤器的

相符性

管理机构认证
CE, CE标志, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

常用

旁路保护设备
63.0
最大旁路输入电流
48.0A

选项

服务