我们的品牌

FM 40kW main, air cooled, 400/3/50, upflow (cln stm humid, elec reheat, cond pump, 30% filters)

无产品图片
无产品图片
  • 精密环境中使用的模块化精密空调系统

  • 包括: 安装指南, 操作和维护手册, 用户手册

查看产品概述

FM40M-AGB-ESU 特点

FM 40kW main, air cooled, 400/3/50, upflow (cln stm humid, elec reheat, cond pump, 30% filters)
精密环境中使用的模块化精密空调系统
包括: 安装指南, 操作和维护手册, 用户手册
  • 空气过滤
    从进气中除去灰尘和其他微粒,以送入更清洁的空气。
  • 占地面积小
    提供灵活性来移动单元,无论何时需要冷却。
  • 经济高效
    可增强机柜内空气流动的经济划算的解决方案
  • 专门除湿循环
    在不致造成过冷或需要再加热的情况下,通过添加潜在容量来提高系统效率(N/A 冷水系统)。
  • 微处理器控制器
    采用智能型主动响应控制和实时监控。该系统由一个微处理器控制,该处理器通过一个 4 行、80 个字符的字母数字显示器提供高级别的控制功能和人机界面。
  • 模块化
    提供设置由一个,两个或者 3 个模块组成。多重模块设置由一个主模块和最多两个扩展模块组成。

NetworkAIR FM 特点与优势

易管理性

网络接口
通过专用 IP 地址将设备直接连接到网络,不需要使用服务器等作代理,使管理更加方便。可通过 Web 浏览器、Telnet 或 SSH 进行管理。通知功能会在发生问题时向您发出通知。
微处理器控制器
通过四行可显示八十个字母数字字符的显示屏提供预警性控制和实时监控。
冗余组控制
最多允许 4 组高精度空调相互通信,以实现冗余、防止产生需求矛盾、进行模式辅助并全局共享某些设置。
可编程的输入/输出触点
允许将设备触点连接到空调并映射到客户输出或系统报警。
露点湿度控制
可将加湿控制设置为露点控制而不是相对湿度控制。当设置为相对湿度控制时,较高的回风温度可导致过度加湿。露点控制使用空气中的含湿量确定加湿需求。

可用性

两段式涡旋压缩机
高效而静音的涡旋压缩机,共用一个制冷回路从而进行冷量级控制(CW型中不提供)
雾化加湿器
通过电极蒸发加湿器进行湿度控制,高效而且方便维护。加湿罐可保持纯净水蒸气的恒定输出,只需要很少的定期维护。
直连风机
消除轴承压力,延长使用寿命。集成的风机/电机部件已经过工厂动平衡调整测试,因此振动减小、起动更加平稳。
频率控制驱动
风扇软启动,在加电时可节省能源。通过控制电机速度可简化机外余压的调整并防止反向通风。

可服务性

全正面维护
系统具有完整检修功能,可从前部对部件进行日常检修。前部检修设计还减小了系统的尺寸,从而使设备可并排摆放。

系统保护

双层面板
将绝缘体与气流隔离,免除了定期维护绝缘体的需求并减小了噪声。如果不进行隔离,气流可能会带走绝缘体中的小颗粒。
空气过滤
从进气中除去灰尘和其他微粒,以送入更清洁的空气。

总体拥有成本

SCR 再加热
可调整加热量以节省能源。在全部三个阶段平均地加载准确的再加热量。
专门除湿循环
在不致造成过冷或需要再加热的情况下,通过添加潜在容量来提高系统效率(N/A 冷水系统)。

产品分销

Australia, China, Hong Kong, South Korea, Philippines, Singapore, Thailand, Taiwan

输入

输入频率
50 Hz +/- 3 Hz
电源线数目
1

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。

物理参数

1953mm, 195.3cm
1800mm, 180.02cm
889mm, 88.9cm
净重
536.36kg
毛重
543.18kg
装运高度
2083mm, 208.28cm
装运宽度
1956mm, 195.58cm
装运深度
1143mm, 114.3cm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
1.0

相符性

标准质保
1 年(仅限零件)

常用

送风方式
向上流动
风量
3398.02lps
压缩机型号
两段式涡旋压缩机
冷凝泵容量
0.06lps
加湿量
10.01磅/小时
回风方式
返回顶端

选项

服务