Easy cooling Room Downflow CW 200kw

Easy cooling Room Downflow CW 200kw 左前方
Easy cooling Room Downflow CW 200kw 左前方
Easy cooling Room Downflow CW 200kw 左前方
Easy cooling Room Downflow CW 200kw 右前方
Easy cooling Room Downflow CW 200kw 正前方
Easy cooling Room Downflow CW 200kw 左前方
Easy cooling Room Downflow CW 200kw 右前方
Easy cooling Room Downflow CW 200kw 正前方
  • 用于中型和大型数据中心的冷冻水制冷

  • 包括: 内置Modbus协议适配器, 安装指南, 用户手册

查看产品概述

EDC200S00AGE 特点

Easy cooling Room Downflow CW 200kw
用于中型和大型数据中心的冷冻水制冷
包括: 内置Modbus协议适配器, 安装指南, 用户手册
  • 电子整流风扇
    通过使气流需求与数据中心的热负荷相匹配来提供提供最高的效率并降低总的功耗。

Easy cooling Room CW 特点与优势

适应性

变频调速
根据温度,通过可选择的设定点来控制风扇的转速。
冷却水系统
为了达到经济且可靠的控制效果,该设备与冷却器共同使用。这种模式安装简便并且去除了多重制冷组件,因此为大规模制冷需求提供了最佳解决方案。

产品分销

China

输入

输入频率
50 Hz +/- 2 Hz

通讯与管理

控制盘
7" Touch Screen Display

物理参数

1975mm, 197.5cm
2730mm, 273.0cm
996mm, 99.6cm
净重
815.0kg
毛重
850.0kg
装运高度
2130mm, 213.0cm
装运宽度
2840mm, 284.0cm
装运深度
1095mm, 109.5cm
颜色
RAL 9003

选项

服务