Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed

Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed 左前方
Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed 左前方
Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed 左前方
Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed 右前方
Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed 正前方
Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed 左前方
Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed 右前方
Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed 正前方
  • 用于中型和大型数据中心的冷冻水制冷

  • 包括: 内置Modbus协议适配器, 安装指南, 用户手册

查看产品概述

EDC120D00AGE 特点

Easy cooling Room CW Downflow,120kw, Dual feed
用于中型和大型数据中心的冷冻水制冷
包括: 内置Modbus协议适配器, 安装指南, 用户手册
  • 电子整流风扇
    通过使气流需求与数据中心的热负荷相匹配来提供提供最高的效率并降低总的功耗。

Easy cooling Room CW 特点与优势

适应性

变频调速
根据温度,通过可选择的设定点来控制风扇的转速。
冷却水系统
为了达到经济且可靠的控制效果,该设备与冷却器共同使用。这种模式安装简便并且去除了多重制冷组件,因此为大规模制冷需求提供了最佳解决方案。

产品分销

China

通讯与管理

控制盘
7" Touch Screen Display

物理参数

1975mm, 197.5cm
1830mm, 183.0cm
996mm, 99.6cm
净重
560.0kg
毛重
590.0kg
装运高度
2130mm, 213.0cm
装运宽度
1940mm, 194.0cm
装运深度
1095mm, 109.5cm

选项

服务