我们的品牌

Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间

Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 左前方
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 左前方
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 左前方
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 右前方
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 正前方
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 Back
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 应用
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 左前方
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 右前方
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 正前方
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 Back
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间 应用
RoHS
  • 带内置电池的高效三相UPS提供9分钟的运行时间。此款UPS,具有先进的产品功能,极具竞争优势的规格,坚固耐用的电气设计,能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。30 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修,非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。

  • 包括: 灰尘过滤器, 安装指南

查看产品概述

E3SUPS30KHB1 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(30000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
30.0kW / 30.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
最大输入电流
55.0A
Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:3 UPS 带内置电池 – 9 分钟运行时间
带内置电池的高效三相UPS提供9分钟的运行时间。此款UPS,具有先进的产品功能,极具竞争优势的规格,坚固耐用的电气设计,能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。30 kVA UPS易于安装、操作、维护和维修,非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。
包括: 灰尘过滤器, 安装指南

Easy UPS 3S 特点与优势

使用方便性

易于快速安装
快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位。
环路测试简便
可在连接负载之前验证UPS的性能,而不需要负载组。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
安装简明直观
包括输入、输出和旁路断路器,以及“紧急断电(EPO)”开关,能够简化安装计划并加快部署速度。
库存报告
直观的用户界面便于对系统进行轻松配置。

系统保护

宽输入电压窗口
保存电池电力,以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用!
可更换的灰尘过滤器
保护在恶劣环境下的UPS。
并联通信电缆
可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求
选配SNMP卡
购买SNMP卡后,您将能够通过UPS Web 界面或通过EcoStruxure IT的云端和本地软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理。点击此处 获取更多关于EcoStruxure IT的信息。

产品分销

United Arab Emirates, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Bahrain, Bolivia, Brazil, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Finland, Fiji, France, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Lithuania, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritius, Malaysia, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Senegal, Suriname, Thailand, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa

输出

最大可配置功率(瓦)
30.0kW / 30.0kVA
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz 与主频率同步, 60 Hz 与主频率同步
其它输出电压
380 V, 415 V
拓朴
双转换联机
输出电压 THD
<3%线性负载
输出电压容差
+/- 1.5 %

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
304 – 477V
输入总谐波失真
小于3%的满负荷
其他输入电压
380 V, 415 V
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
VRLA
预装电池
2
额定电池电压
240 V
空电池槽
2
替换电池模块注意事项
UPS weight does not include battery weight.
最大可用短路电流
10kAmp

通讯与管理

接口端口(多个)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

物理参数

1400mm, 140.0cm
500mm, 50.0cm
969mm, 96.9cm
净重
584.0kg
毛重
638.0kg
装运高度
1640mm, 164.0cm
装运宽度
683mm, 68.3cm
装运深度
1114mm, 111.4cm
颜色
白色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-15 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
63.0dBA
在线热耗散
1410.0BTU/hr
保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务