Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務

Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 左前方
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 左前方
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 左前方
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 右前方
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 正前方
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 Back
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 左前方
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 右前方
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 正前方
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務 Back
RoHS
  • 安裝簡易、連接簡易、使用簡易及維修簡易的120 kVA三相UPS,提供進階產品功能、健全電器規格以及輕巧設計,讓您的企業維持永續經營不成問題。這款 EcoStruxure 就緒型 UPS 適用於中小型資料中心與其他商業關鍵應用,透過雲端遠端監控與管理帶給您無比的安心感。此產品未隨附電池,因此您可輕鬆自訂電池解決方案。提供在工作日內的開機服務。

  • 包括: 灰尘过滤器, 安装指南, 启动服务

查看产品概述

E3MUPS120KHS 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(120000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
120.0kW / 120.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
最大输入电流
207.0A
Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS,可外接電池使用,工作日提供啟動服務
安裝簡易、連接簡易、使用簡易及維修簡易的120 kVA三相UPS,提供進階產品功能、健全電器規格以及輕巧設計,讓您的企業維持永續經營不成問題。這款 EcoStruxure 就緒型 UPS 適用於中小型資料中心與其他商業關鍵應用,透過雲端遠端監控與管理帶給您無比的安心感。此產品未隨附電池,因此您可輕鬆自訂電池解決方案。提供在工作日內的開機服務。
包括: 灰尘过滤器, 安装指南, 启动服务

Easy UPS 3M 特点与优势

系统保护

并联通信电缆
可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求
宽输入电压窗口
保存电池电力,以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用!
选配SNMP卡
购买SNMP卡后,您将能够通过UPS Web 界面或通过EcoStruxure IT的云端和本地软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理。点击此处 获取更多关于EcoStruxure IT的信息。
可更换的灰尘过滤器
保护在恶劣环境下的UPS。

使用方便性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
易于快速安装
快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位。
环路测试简便
可在连接负载之前验证UPS的性能,而不需要负载组。
安装简明直观
包括输入、输出和旁路断路器,以及“紧急断电(EPO)”开关,能够简化安装计划并加快部署速度。

产品分销

United Arab Emirates, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Bahrain, Bolivia, Brazil, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Finland, Fiji, France, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Lithuania, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mongolia, Martinique, Mauritius, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Senegal, Suriname, Thailand, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Mayotte, South Africa

输出

最大可配置功率(瓦)
120.0kW / 120.0kVA
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz 与主频率同步, 60 Hz 与主频率同步
其它输出电压
380 V, 415 V
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
< 3% linear load and < 5% non-linear load
输出电压容差
+/- 1 %

输入

输入频率
40 - 70 Hz
工作电压范围
342 - 477V
输入总谐波失真
小于3%的满负荷
其他输入电压
380 V, 415 V
最大耐受短路电流 (Icw)
10.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
外部电池系统

通讯与管理

接口端口(多个)
E3M_ColdStart, E3M_parallel
控制盘
触摸液晶屏用户界面
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity

物理参数

1300mm, 130.0cm
500mm, 50.0cm
850mm, 85.0cm
净重
193.0kg
毛重
223.0kg
装运高度
1500mm, 150.0cm
装运宽度
625mm, 62.5cm
装运深度
975mm, 97.5cm
颜色
白色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 1499.92米
存储温度
-25 - 55 °C
存储相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
72.0dBA
在线热耗散
20473.0BTU/hr
保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务