Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务

Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 左前方
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 左前方
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 左前方
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 右前方
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 正前方
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 Back
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 左前方
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 右前方
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 正前方
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务 Back
  • 100kVA 三相 UPS 易于连接、易于使用且易于维护,具有先进的产品功能,强大的电气规格和紧凑的设计,确保您的业务连续性。这款 UPS 是中小型数据中心和其他关键业务应用的理想选择,凭借对 EcoStruxure 的支持,可通过基于云端的监控和管理让您安心无忧。此款 UPS 不自带电池,因此您可以轻松定制电池解决方案。包括 ...

  • 包括: 灰尘过滤器, 安装指南, 启动服务

查看产品概述

E3MUPS100KHS 特点

关键特性

输出功率容量
100.0kW / 100.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
最大输入电流
177.0A
Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS 适用于外部电池,5x8 开机服务
100kVA 三相 UPS 易于连接、易于使用且易于维护,具有先进的产品功能,强大的电气规格和紧凑的设计,确保您的业务连续性。这款 UPS 是中小型数据中心和其他关键业务应用的理想选择,凭借对 EcoStruxure 的支持,可通过基于云端的监控和管理让您安心无忧。此款 UPS 不自带电池,因此您可以轻松定制电池解决方案。包括 5x8 开机服务。
包括: 灰尘过滤器, 安装指南, 启动服务

Easy UPS 3M 特点与优势

系统保护

可更换的灰尘过滤器
保护在恶劣环境下的UPS。
选配SNMP卡
购买SNMP卡后,您将能够通过UPS Web 界面或通过EcoStruxure IT的云端和本地软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理。点击此处 获取更多关于EcoStruxure IT的信息。
Parallel capability
可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求
宽输入电压窗口
保存电池电力,以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用!

使用方便性

ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
安装简明直观
包括输入、输出和旁路断路器,以及“紧急断电(EPO)”开关,能够简化安装计划并加快部署速度。
易于快速安装
快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位。
环路测试简便
可在连接负载之前验证UPS的性能,而不需要负载组。
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Bahrain, Brunei, Bolivia, Brazil, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Congo, Switzerland, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Finland, Fiji, France, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Sri Lanka, Lithuania, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritius, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Senegal, Suriname, Thailand, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa

输出

最大可配置功率(瓦)
100.0kW / 100.0kVA
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz, 60 Hz
其它输出电压
380, 415
负载高峰因素
03:01
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
150%持续1分钟,125%持续10分钟
输出电压 THD
<3%的线性负载和<5%的非线性负载
旁路
内置静态旁路

输入

输入频率
40 - 70 Hz
工作电压范围
342 - 477V
输入总谐波失真
小于3%的满负荷
其他输入电压
380, 415
最大耐受短路电流 (Icw)
10.0kAmp
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

通讯与管理

接口端口(多个)
E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor
控制盘
触摸液晶屏用户界面
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
可用的智能插槽数量
1

物理参数

915mm, 91.5cm
360mm, 36.0cm
850mm, 85.0cm
净重
145.0kg
毛重
169.0kg
装运高度
1140mm, 114.0cm
装运宽度
475mm, 47.5cm
装运深度
965mm, 96.5cm
颜色
RAL 9003

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (non-condensing) %
操作高度
0-1476.3米
存储温度
-25 to 55 °C
存储相对湿度
0 - 95 (non-condensing) %
存储高度
0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音
65.0dBA
在线热耗散
18767.0BTU/hr
保护等级
IP 20

相符性

管理机构认证
EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH:含有SVHC

选项

服务