Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)GB1002

新增
Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)GB1002 左前方
Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)GB1002 左前方
Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)GB1002 左前方
Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)GB1002 左前方
  • Easy Basic PDU provide reliable rack power distribution units (PDU) that offer more than a power strip for server rack and network rack solutions.

  • 包括: 安装指南, 架式安装支架

查看产品概述

EPDU1016B-GB 特点

关键特性

机架高度
1U
额定输出电压
208V, 230V
额定输入电压
200V, 208V, 230V
输入端子类型
IEC-320 C20
线缆长度
2.5米
Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)GB1002
Easy Basic PDU provide reliable rack power distribution units (PDU) that offer more than a power strip for server rack and network rack solutions.
包括: 安装指南, 架式安装支架

Easy Basic Rack PDU 特点与优势

其他性能优势

可安装机架的
本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
单输入电源
从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
广泛范围的输入和输出连接
产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。

节约成本

低成本电源分配方案
为机柜设备提供一定数量的电源插座,并且提供更低的价格。

产品分销

China

输出

常通插座
8
最大总电流消耗
16

输入

输入频率
50/60 Hz
电源线数目
1
承载能力
3680VA
最大输入电流
16A

物理参数

44mm, 4.4cm
488mm, 48.8cm
44mm, 4.4cm
净重
0.64kg
毛重
1.24kg
装运高度
150mm, 15.0cm
装运宽度
560mm, 56.0cm
装运深度
80mm, 8.0cm
颜色
Black

环境

工作温度
-5 - 45 °C
工作相对湿度
5 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-25 - 65 °C
存储相对湿度
5 - 95 %
存储高度
0-9000米

相符性

标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务