EPS5000 160 Kva

无产品图片
无产品图片
  • 3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

E5TUPS160 特点

关键特性

输出功率容量
128.0kW / 160.0kVA
额定输出电压
400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
EPS5000 160 Kva
3 相电源保护旨在满足各种规模设施和设备间应用场合的独特要求。
包括: 用户手册

MGE EPS 特点与优势

可服务性

前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。

易管理性

LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
LCD 图形表示
文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知

总体拥有成本

手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。

系统保护

频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

营销特色

能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。

可用性

兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
128.0kW / 160.0kVA

输入

物理参数

1800mm, 180.0cm
1680mm, 168.0cm
820mm, 82.0cm
净重
1650.0kg
毛重
1230.0kg
装运高度
1800mm, 180.0cm
装运宽度
1300mm, 130.0cm
装运深度
860mm, 86.0cm

选项

服务