我们的品牌

Battery Rack White 3 Tier Big

Battery Rack White 3 Tier Big 左前方
Battery Rack White 3 Tier Big 左前方
Battery Rack White 3 Tier Big 左前方
Battery Rack White 3 Tier Big 左前方
Battery Rack White 3 Tier Big 右前方
Battery Rack White 3 Tier Big 右前方
Battery Rack White 3 Tier Big 正前方
Battery Rack White 3 Tier Big 正前方
Battery Rack White 3 Tier Big 左前方
Battery Rack White 3 Tier Big 左前方
Battery Rack White 3 Tier Big 右前方
Battery Rack White 3 Tier Big 右前方
Battery Rack White 3 Tier Big 正前方
Battery Rack White 3 Tier Big 正前方
RoHS
  • 节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

查看产品概述

BATTRACW24 特点

Battery Rack White 3 Tier Big
节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求
  • 完全通风
    排孔式前后门为服务器和网络设备提供了充足的通风。

产品分销

China

电池与运行时间

电池类型
外部电池系统

物理参数

1600mm, 160.0cm
1350mm, 135.0cm
1000mm, 100.0cm
净重
80.0kg
毛重
210.0kg
装运高度
1900mm, 190.0cm
装运宽度
39370mm, 3937.0cm
装运深度
1200mm, 120.0cm
颜色
白色

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
0 - 35 °C
存储高度
0 - 3048米

相符性

标准质保
1 年(仅限零件)

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务