Battery M2GH2-1000 VRLA Vision Battery

Battery M2GH2-1000 VRLA Vision Battery 左前方
Battery M2GH2-1000 VRLA Vision Battery 左前方
Battery M2GH2-1000 VRLA Vision Battery 左前方
Battery M2GH2-1000 VRLA Vision Battery 左前方
  • 节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求

查看产品概述

BATTM2GH21000VIS 特点

Battery M2GH2-1000 VRLA Vision Battery
节能型解决方案配备高性能的3相电源保护,并具有很高的适应性,能够满足大中型数据中心、楼宇和任务关键型环境的独特需求
  • 更长的延时时间
    能够添加更多的电池,以便在供电发生故障时延长为负荷供电的时间。

Galaxy 7000 特点与优势

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

可用性

高密度电缆管理
不同的运行模式: 热备用、集成式并联,或引领可用性架构领域的多模块集中式静态开关

兼容性

PAL
UPS系统可以与任何其它独立的电源同步,从而能够与下游静态转换开关一起使用。
与施耐德电气的锂离子电池解决方案兼容
可减少系统的占地面积和重量、冷却及维护需求以及总拥有成本;使 VRLA 电池的寿命翻倍;并能提高备用存储的可预测性和可管理性。
单击此处,了解更多详情。
Parallel capability
可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求

经济性

全额定电源kW等于kVA
通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
高级电特性
优异的功率调节功能,通过IGBT整流器可实现非常低的谐波失真,输入功率因数校正,以及高的电源效率

易管理性

网络管理功能
“功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”

产品分销

China

电池与运行时间

电池类型
VRLA

物理参数

475mm, 47.5cm
4445mm, 444.5cm
330mm, 33.0cm
净重
63.5kg
毛重
64.8kg
装运高度
523mm, 52.3cm
装运宽度
222mm, 22.2cm
装运深度
283mm, 28.3cm

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
0 - 35 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-3000米

相符性

标准质保
1 年(仅限零件)

选项

服务