Battery Cubicle White 3 Tier Small

Battery Cubicle White 3 Tier Small 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Small 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Small 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Small 右前方
Battery Cubicle White 3 Tier Small 正前方
Battery Cubicle White 3 Tier Small 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Small 右前方
Battery Cubicle White 3 Tier Small 正前方
  • 用于配套第三方电池的空电池柜。

查看产品概述

BATTCUBW29 特点

Battery Cubicle White 3 Tier Small
用于配套第三方电池的空电池柜。
  • 前面维护
    简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。

产品分销

China

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

物理参数

1385mm, 138.5cm
610mm, 61.0cm
780mm, 78.0cm
净重
70.0kg
毛重
150.0kg
装运高度
1585mm, 158.5cm
装运宽度
650mm, 65.0cm
装运深度
830mm, 83.0cm
颜色
White

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
0 - 35 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-3000米

相符性

管理机构认证
CE, CSA
标准质保
1 年(仅限零件)

选项

服务