Battery Cubicle White 3 Tier Big

Battery Cubicle White 3 Tier Big 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 右前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 右前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 正前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 正前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 左前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 右前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 右前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 正前方
Battery Cubicle White 3 Tier Big 正前方
RoHS
  • 用于配套第三方电池的空电池柜。

查看产品概述

BATTCUBW28 特点

Battery Cubicle White 3 Tier Big
用于配套第三方电池的空电池柜。
  • 前面维护
    简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。

产品分销

China

电池与运行时间

电池类型
外部电池系统

物理参数

1400mm, 140.0cm
1200mm, 120.0cm
840mm, 84.0cm
净重
120.0kg
毛重
210.0kg
装运高度
1600mm, 160.0cm
装运宽度
1250mm, 125.0cm
装运深度
890mm, 89.0cm
颜色
白色

环境

工作温度
0 - 35 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
0 - 35 °C
存储高度
0 - 3048米

相符性

管理机构认证
CE, CSA
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务