我们的品牌

Back-UPS ES 500 China

Back-UPS ES 500 China 左前方
Back-UPS ES 500 China 左前方
Back-UPS ES 500 China 左前方
Back-UPS ES 500 China 正前方
Back-UPS ES 500 China 左前方
Back-UPS ES 500 China 正前方
  • 面向家用计算机的最佳电池备用和保护设备

  • 包括: User Manual

查看产品概述
替换电池
无可用的用户可更换电池

BE500ICH 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(300 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
300 瓦数 / 500VA
输出连接
(4) Chinese outlet (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
Australian / Chinese
线缆长度
1.83米
Back-UPS ES 500 China
面向家用计算机的最佳电池备用和保护设备
包括: User Manual

Back-UPS ES 特点与优势

系统保护

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

使用方便性

自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
可复位的电路断路器
可从过载事件快速恢复。
变压器预留空间的插座
不用阻止接触其他插座就可保护装有变压器阻块的设备

Marketing features

数据线浪涌保护
为所连接的设备提供数据线电源浪涌保护。

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
300 瓦数 / 500VA
拓朴
备用
最大输出电流
230

输入

输入频率
50 Hz +/- 3 Hz
电源线数目
1

电池与运行时间

电池类型
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
典型充电时间
10小时
预期电池寿命(年)
3 - 5
电池充电电压(瓦)
8 瓦数

物理参数

188mm, 18.8cm
292mm, 29.21cm
95mm, 9.53cm
净重
3.5kg
毛重
4.5kg
装运高度
233mm, 23.29cm
装运宽度
374mm, 37.39cm
装运深度
121mm, 12.09cm
颜色
黑色
标准纸箱单元
2.0
每个运输托盘上产品数量
100.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-5 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-9000米

相符性

管理机构认证
CCEE
标准质保
2年内维修或更换

选项

服务