BX1100CI-CN 特点
关键特性
负载运行时间
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。
—
所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(660W)。
请输入负载以查看估算的运行时间。
最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
—
请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值
输出功率容量
660 瓦数
/ 1.1kVA
输出连接
(6)
Chinese outlet
(备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
Australian/Chinese
线缆长度
1.2米
最大输入电流
5.0A
Back-UPS 1100VA,带有AVR,适用于中国,230V
适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器
包括: 用户手册, 保修卡
-
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
-
自动电压调节
自动将过低的电压调高,过高的电压调低,以达到适合您的设备的水平。
-
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
-
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
-
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
-
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
-
LED指示灯
为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。
-
更换电池 LED
所有通用室外机柜都配置了内部电池断路器和布线装置。
-
可复位线路开关
不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
Back-UPS ES 特点与优势
Marketing features
电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护
易管理性
LED状态显示屏
借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
可用性
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
安全性
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
系统保护
电池和电涌保护插座
在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。
纯电涌插座
保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
产品分销
China
输出
最大可配置功率(瓦)
660 瓦数
/ 1.1kVA
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步, 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
拓朴
在线互动式
波形类型
正弦波逐步逼近
转换时间
8 ms typical : 10 ms maximum
输入
输入频率
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
工作电压范围
150 - 280V
电池与运行时间
电池类型
铅酸电池
典型充电时间
8小时
更换电池
预期电池寿命(年)
3 - 5
RBC 数量
1
电池充电电压(瓦)
19 瓦数
效率
通讯与管理
控制盘
LED 状态显示“在线”、“电池开”
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
浪涌保护及滤波
浪涌能量额定值
273焦耳
物理参数
高
215mm, 21.5cm
宽
130mm, 13.0cm
深
336mm, 33.6cm
净重
12.0kg
毛重
12.92kg
装运高度
295mm, 29.5cm
装运宽度
245mm, 24.5cm
装运深度
440mm, 44.0cm
每个运输托盘上产品数量
24.0
SCC规范
00731304291381
环境
工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 40 °C
存储高度
0 - 9144米
在设备表面1米外可听到的噪音
45.0dBA
相符性
标准质保
2年内维修或更换
可持续提供状态\
RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得