All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V

All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V 右前方
  • 针对IT基础设施的多种预制型解决方案。模块是专门设计的,具有安全、防风雨和耐火等特点,可提供较高等级的的功能和性能。

  • 包括: EcoStruxure IT ready (UPS), 综合网络管理

查看产品概述

PFMIEC190C1N27C 特点

关键特性

机架高度
42U
额定输出电压
208V 3PH
额定输入电压
480V 3PH
输入端子类型
Hard wire 4-wire (3P + E)
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V
针对IT基础设施的多种预制型解决方案。模块是专门设计的,具有安全、防风雨和耐火等特点,可提供较高等级的的功能和性能。
包括: EcoStruxure IT ready (UPS), 综合网络管理
  • 空气回流系统
    适用于机房和外部空气处理系统的集中式热空气回流系统能够尽量减少对于通道照明的阻碍,并能提供来自所含通道的电缆接入。
  • 集成了InfraStruXure产品
    施耐德电气的制冷、配电和电缆管理产品可与IT机柜无缝合作,从而能够提供一个完整的基础设施支持系统。
  • 与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
    一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看

多合一模块 特点与优势

其他性能优势

简单和快速的部署
预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
预装Struxureware数据中心专家软件
得到业界认可的DCIM软件能够提供实时监控、用户定义的报告和图表、故障通知以及关键基础设施事件的升级。软件是预装的,从而大大减少了现场配置和成本。
可扩展和灵活的
预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
预先设计和工厂组装
预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。

产品分销

United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Belgium, Bulgaria, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Canada, Switzerland, China, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Czech Republic, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Grenada, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Italy, Jamaica, Japan, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Kazakhstan, Saint Lucia, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Mexico, Malaysia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Panama, Philippines, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Thailand, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, South Africa

输出

输出频率(与主频率同步)
60 Hz 与主频率同步
负载高峰因素
无限的
波形类型
正弦波
kW/机架
7.0kW
PDU 安培容量
16.0安培
PDU 类型
仪表检测
已配置功率
190.0kW
旁路
内部旁路 (自动会人工)

输入

输入频率
60 Hz +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % 可编程
工作电压范围
408 - 552 (480 V), 408 - 552 (480 V) 可调V

电池与运行时间

电池类型
VRLA

通讯与管理

紧急关断
可选

物理参数

3620mm, 362.0cm
6005mm, 600.5cm
13716mm, 1371.6cm
净重
54431.04kg
颜色
白色
机架数量
27.0U
机架自由空间
1134U

环境

工作温度
-25 - 40 °C
操作高度
0 - 457.2米
保护等级
IP55

相符性

管理机构认证
UL分级
标准质保
1 年(仅限零件)

选项

服务