我们的品牌

All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V

All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V 右前方
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V 右前方
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V 右前方
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V 右前方
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V 右前方
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V 右前方
  • 易于部署、预制的IT基础设施,装在一个安全、防风雨、防火的运输集装箱内,适用于远程或特殊应用

  • 包括: EcoStruxure IT ready (UPS)

查看产品概述

PFMICJ038D1R011B 特点

All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V
易于部署、预制的IT基础设施,装在一个安全、防风雨、防火的运输集装箱内,适用于远程或特殊应用
包括: EcoStruxure IT ready (UPS)

多合一容器 特点与优势

其他性能优势

预装Struxureware数据中心专家软件
得到业界认可的DCIM软件能够提供实时监控、用户定义的报告和图表、故障通知以及关键基础设施事件的升级。软件是预装的,从而大大减少了现场配置和成本。
简单和快速的部署
预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
可扩展和灵活的
预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
预先设计和工厂组装
预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。

产品分销

United Arab Emirates, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Switzerland, China, Serbia and Montenegro, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Italy, Japan, South Korea, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Thailand, Tunisia, Turkey, Taiwan, Ukraine, Vietnam, South Africa

输出

kW/机架
3.5kW
PDU 类型
仪表检测
已配置功率
38.0kW

电池与运行时间

电池类型
VRLA

通讯与管理

紧急关断
可选

物理参数

290mm, 28.96cm
243mm, 24.25cm
6058mm, 605.8cm
颜色
白色
机架数量
11.0U

环境

工作温度
-15 - 45 °C

相符性

管理机构认证
列出的 UL

选项

服务