APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米)

APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) 左前方
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) 左前方
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) 左前方
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) 左前方
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) 左前方
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) Miscellaneous
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) Miscellaneous
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) 左前方
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) 左前方
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) 左前方
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) Miscellaneous
APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) Miscellaneous
  • 针对数据中心的网络与互联基础设施解决方案: RJ45连接器;配线架; LAN铜缆和跳线;预端接光纤解决方案。

  • 包括: Installation Guide, 用户手册

查看产品概述

DDCC5E-017 特点

APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米)
针对数据中心的网络与互联基础设施解决方案: RJ45连接器;配线架; LAN铜缆和跳线;预端接光纤解决方案。
包括: Installation Guide, 用户手册
  • 即插即用安装
    迅速而简易的安装

网络连接 特点与优势

营销特色

与施耐德电气产品的兼容性
Actassi组件的设计旨在完美匹配施耐德电气的其它产品和解决方案,从而构建一个完整的系统。
设计和提供方面的创新
Actassi包括整体式免工具型RJ45连接器(连接速度最多提高50%)、具有滑动和快速固定功能的19“配线架、自动接地功能、卓越的线缆管理和标记功能、具有整体箔片屏蔽设计的创新型LAN电缆、 具有最高性能的3点和4点EA类LAN布线功能、预端接光纤和铜缆,全部经过预装配和预测试。
符合最先进的国际标准的性能
Actassi网络互连产品超过了最先进的国际标准,如针对新式S-One连接器的ISO/IEC 11801及第2次修订(2010年)。
性能、安全性和可靠性方面的保证
独立实验室验证。 由第三方每年进行独立认证。 第三方认证标准涵盖了所有性能,包括可用于屏蔽和非屏蔽产品的最高的6A类(1OGb/s)。 所有组件符合ISO 11801:2011 Ed 2.2和EIA/TIA 568-C。培训与广泛的系统保修。 聚焦环保: 绿色优质产品(产品的环境概况)
全面提供
Actassi包括RJ45连接器、配线架、LAN铜缆和跳线、预端接光纤解决方案。
PoE+
S-One连接器支持PoE +应用
快捷方便的安装
通过创新(如S-One连接器、滑动型19“配线架和CL-MX电缆),Actassi可让您的工作速度更快:安装时间最多可减少20%,并且仍然能够保证高性能的网络布线能力。 S-One连接器的连接速度最多可提高50%;预端接光纤解决方案的安装速度可加快3倍。
卓越的可用性
Actassi具有易于指定、易于安装,易于使用和易于升级的特点

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

端口数
6

输入

线缆长度
5.18米

物理参数

58mm, 5.8cm
338mm, 33.8cm
356mm, 35.6cm
净重
1.14kg
毛重
1.36kg
装运高度
58mm, 5.8cm
装运宽度
338mm, 33.8cm
装运深度
356mm, 35.6cm
颜色
Grey
连接器A
RJ45(Cat 5E 直流)
连接器B
RJ45(Cat 5E 直流)

相符性

管理机构认证
ETL, TAA compliance, UL 认证
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

Proposition 65 Warning
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务