APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块

APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块 左前方
APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块 左前方
APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块 左前方
APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块 正前方
APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块 Back
APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块 左前方
APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块 正前方
APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块 Back
  • 适用于保护服务器、交换机、路由器、.....等网络设备

  • 包括: 安装指南, 用户手册

查看产品概述

SYCFXR9 特点

关键特性

机架高度
42U
APC公司的Symmetra PX电池框架,用于400V PX 96/160kW和208V PX 100kW,适用9个电池模块
适用于保护服务器、交换机、路由器、.....等网络设备
包括: 安装指南, 用户手册
  • 并联电池模块
    通过冗余电池提供更高的可用性
  • 热插拔电池
    在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
  • 兼容StruxureWare数据中心专家
    通过 APC InfraStruXure® Central 实现集中式管理。
  • 温度补偿电池充电
    根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Brazil, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Chile, Cameroon, China, Colombia, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, United Kingdom, Georgia, Gambia, Guinea, Greece, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Cayman Islands, Kazakhstan, Liechtenstein, Sri Lanka, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Senegal, Suriname, Chad, Thailand, TP, Turkey, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

电池与运行时间

电池类型
VRLA
电池安装
19 英寸电池托架
安放电池
电池柜
空电池槽
9
预期电池寿命(年)
3~5 年
替换电池模块注意事项
Request SYBT9-B4 for replacement battery

物理参数

1991mm, 199.1cm
600mm, 60.0cm
1070mm, 107.0cm
净重
345.0kg
毛重
379.0kg
装运高度
2150mm, 215.0cm
装运宽度
848mm, 84.8cm
装运深度
1210mm, 121.0cm
颜色
Black
每个运输托盘上产品数量
1.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-15 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米

相符性

管理机构认证
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务