APC Symmetra PX 25kW电源模块,400/480V

APC Symmetra PX 25kW电源模块,400/480V 左前方
APC Symmetra PX 25kW电源模块,400/480V 左前方
APC Symmetra PX 25kW电源模块,400/480V 左前方
APC Symmetra PX 25kW电源模块,400/480V 左前方
  • 在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

SYPM25KD 特点

关键特性

输出功率容量
25.0kW / 25.0kVA
额定输出电压
400V 3PH, 480V 3PH
额定输入电压
400V 3PH, 480V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Symmetra PX 25kW电源模块,400/480V
在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护
包括: 用户手册
  • 全额定电源kW等于kVA
    通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
  • 输入功率因数校正
    通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
25.0kW / 25.0kVA
满负载效率
96.0 %
输出电压失真
低于 2%
输出频率(不同步)
60Hz +/- 0.1%,额定 60Hz, 50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
负载高峰因素
无限的
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电压 THD
0 到 100% 线性负载下小于 2%,100% 非线性负载下小于 6%
输出电压容差
静态负载下为 +/-1%,100% 负载阶跃下为 +/-5%

输入

输入频率
40 - 70 Hz
工作电压范围
340 - 460 (400V), 408 - 552 (480)V
满负载效率
96.0 %
输入总谐波失真
少于5%的满负荷
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

物理参数

173mm, 17.3cm
452mm, 45.2cm
705mm, 70.5cm
净重
42.0kg
毛重
48.18kg
装运高度
285mm, 28.5cm
装运宽度
585mm, 58.5cm
装运深度
935mm, 93.5cm
颜色
Black
每个运输托盘上产品数量
6.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-15 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音
54.0dBA

相符性

管理机构认证
c列出的 UL, CE, 列出的 UL, VDE

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH:含有SVHC
Proposition 65 Warning
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务