我们的品牌

APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国

APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 左前方
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 左前方
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 左前方
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 左前方
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 左前方
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Back
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Back
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 左前方
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 左前方
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 左前方
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Back
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Back
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 应用
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国 Miscellaneous
RoHS
  • 高可用性的单相UPS能够提供冗余的、可扩展的双转换在线式电源保护

  • 包括: 软件光盘, 文档光盘, 安装指南, 用户手册, Web SNMP管理卡

查看产品概述

SYA8K16RMICH 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(5600 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
5.6kW / 8.0kVA
机架高度
19U
输出连接
(10) IEC 60320 C19 (备用电池)
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (备用电池)
(8) IEC 60320 C13 (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V, 400V 3PH
输入端子类型
Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国
高可用性的单相UPS能够提供冗余的、可扩展的双转换在线式电源保护
包括: 软件光盘, 文档光盘, 安装指南, 用户手册, Web SNMP管理卡
  • 可拆除的输入/输出绕线托架
    允许快速容易地安装和维护 UPS

Symmetra 特点与优势

可服务性

有声报警
实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
用户可替换电源模块
能够简单升级和更换电源模块
用户可替换智能模块
能够简单升级和更换智能模块
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

可扩展性

可升级电源容量
允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
可编程频率范围
保证与不同输入频率的兼容性
可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间
即插即用外部电池
向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电
可现场更换的电源配电盘
对具有不同插头类型的设备确保其兼容性

系统保护

频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
可复位的电路断路器
可从过载事件快速恢复。
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
Input Power Factor Correction
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
兼容发电机
在长时间断电故障时,确保为所有负载提供清洁的不间断电源。

Marketing features

通过容易、方便的远程访问能力来节省时间。
通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®网络关机软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
安全机构的测试和认证意味着您可以部署Symmetra,并且确信它们能否符合或超过业界标准。
通过使您的IT设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。
网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Symmetra LX的冗余N+1架构使得本机能够承受智能模块、电池或电源模块出现一次故障。可在现场轻松地更换模块。在购置设备之后,客户可以添加额外的电源模块或电池,最多可容纳16kVA的负载。
运行和维护成本低,并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。
由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来大幅提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

易管理性

智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
兼容英飞管理器
以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
可管理的外部电池
通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求
LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

可用性

冗余智能模块
给予关键 UPS 功能冗余通讯路径,向 UPS 连接负载提供更高的可用性
电源模块并行连接
可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复,增强可用性
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
热插拔智能模块
在更换智能模块期间,确保干净、不间断电源以保护设备
模块化设计
通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
热插拔电源模块
在更换电源模块期间,确保干净、不间断电源以保护设备
并联电池模块
通过冗余电池提供更高的可用性
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
可配置为 N+1 内部冗余
允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块,这样的冗余提供了高可用性

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
11.2kW / 16.0kVA
输出电压注释
可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率
90.0 %
输出电压失真
满载时小于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 63 Hz 与主频率同步, 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步, 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步
其它输出电压
220 V, 240 V
负载高峰因素
Up to 5 : 1
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
最大输出电流
36
旁路
内部旁路 (自动会人工)

输入

输入频率
45 - 65 Hz Auto-sensing
工作电压范围
155 – 276, 290 - 480 3:1V
满负载效率
90.0 %
输入总谐波失真
小于7%的满负荷
其他输入电压
220 V, 240 V, 380 V, 415 V
满负载下的输入功率因数
0.98

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
预装电池
2
典型充电时间
3小时
更换电池
空电池槽
2
预期电池寿命(年)
3 - 5
电池充电电压(瓦)
574 瓦数
可自动检测、可扩展的延时时间
1

通讯与管理

接口端口(多个)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
预装 SmartSlot™ 卡
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
1

物理参数

838mm, 83.8cm
472mm, 47.2cm
688mm, 68.8cm
净重
198.64kg
毛重
239.55kg
装运高度
1054mm, 105.4cm
装运宽度
599mm, 59.9cm
装运深度
997mm, 99.7cm
颜色
黑色, 银牌
每个运输托盘上产品数量
1.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 4572米
在设备表面1米外可听到的噪音
62.0dBA
在线热耗散
3707.0BTU/hr

相符性

标准质保
2 年维修或更换服务

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务