APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 左前方,右后方

APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 左前方,右后方 左前方
APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 左前方,右后方 左前方
APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 左前方,右后方 左前方
APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 左前方,右后方 左前方
APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 左前方,右后方 左前方
APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 左前方,右后方 左前方
  • This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.

查看产品概述

SYAFSU6 特点

APC公司的Symmetra LX脚轮套件 - 左前方,右后方
This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.

Symmetra 特点与优势

可用性

经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
并联电池模块
通过冗余电池提供更高的可用性
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
电源模块并行连接
可从隔离模块故障中立即、无缝地恢复,增强可用性
冗余智能模块
给予关键 UPS 功能冗余通讯路径,向 UPS 连接负载提供更高的可用性
热插拔电源模块
在更换电源模块期间,确保干净、不间断电源以保护设备
模块化设计
通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
热插拔智能模块
在更换智能模块期间,确保干净、不间断电源以保护设备
可配置为 N+1 内部冗余
允许配置一个或比支持连接负载所必需的更多的电源模块,这样的冗余提供了高可用性
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备

易管理性

SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。
兼容英飞管理器
以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
可管理的外部电池
通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

Marketing features

通过使您的IT设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。
网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
安全机构的测试和认证意味着您可以部署Symmetra,并且确信它们能否符合或超过业界标准。
通过容易、方便的远程访问能力来节省时间。
通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®网络关机软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。
运行和维护成本低,并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。
由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来大幅提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Symmetra LX的冗余N+1架构使得本机能够承受智能模块、电池或电源模块出现一次故障。可在现场轻松地更换模块。在购置设备之后,客户可以添加额外的电源模块或电池,最多可容纳16kVA的负载。

系统保护

兼容发电机
在长时间断电故障时,确保为所有负载提供清洁的不间断电源。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
可复位的电路断路器
可从过载事件快速恢复。
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

可扩展性

可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间
可编程频率范围
保证与不同输入频率的兼容性
可升级电源容量
允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
可现场更换的电源配电盘
对具有不同插头类型的设备确保其兼容性
即插即用外部电池
向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电

可服务性

自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
有声报警
实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
用户可替换电源模块
能够简单升级和更换电源模块
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
用户可替换智能模块
能够简单升级和更换智能模块
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输入

电源线数目
1

物理参数

248mm, 24.8cm
89mm, 8.9cm
127mm, 12.7cm
净重
1.3kg
毛重
1.8kg
装运高度
248mm, 24.8cm
装运宽度
89mm, 8.9cm
装运深度
127mm, 12.7cm
颜色
黑色, 银牌

相符性

标准质保
2年内维修或更换

选项

服务