我们的品牌

APC Smart-UPS XL RM 2U 24V Battery Pack

无产品图片
无产品图片
  • 延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。

  • 包括: 架式安装支架, 用户手册

查看产品概述

SU24RMXLBP2U 特点

关键特性

机架高度
2U
APC Smart-UPS XL RM 2U 24V Battery Pack
延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。
包括: 架式安装支架, 用户手册
  • 级联功能
    水平控制台端口服务器可进行级联,最多管理 1024 台设备。
  • 可热插拔操作
    不必关闭交换机,增加或去除服务器
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

Smart-UPS 电池系统 特点与优势

可用性

内置高级电池管理功能
电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。
多种电池组配置
最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

电池输出电压
24 V

输入

电源线数目
1

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
电池安装
附加电池支架
电池制造商
Panasonic
预期电池寿命(年)
3~5 年
RBC™ 数量
1
每条中的电池块数
4
电池设计寿命
2

物理参数

86mm, 8.6cm
432mm, 43.2cm
483mm, 48.3cm
净重
30.45kg
毛重
36.36kg
装运高度
279mm, 27.9cm
装运宽度
591mm, 59.1cm
装运深度
635mm, 63.5cm
颜色
灰色
每个运输托盘上产品数量
12.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 85 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
0 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 85 %
存储高度
0 - 15240米

相符性

标准质保
2年内维修或更换

选项

服务