我们的品牌

APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力

APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 左前方
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 左前方
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 左前方
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 左前方
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 左前方
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Back
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Back
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Back
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Detailed
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 左前方
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 左前方
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 左前方
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Back
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Back
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Back
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 应用
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力 Detailed
  • 针对任务关键型应用的停机和数据损失的有效型三相电源保护。

  • 包括: 出厂时已安装电池模块, 螺栓固定支架, 软件光盘, 安装指南, 电源模块发货时已安装, 用户手册, Web SNMP管理卡

查看产品概述

SUVTP30KH3B4 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(24000 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
24.0kW / 30.0kVA
输出连接
(1) Screw terminals (备用电池)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (备用电池)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (备用电池)
额定输出电压
230V, 400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
最大输入电流
41.0A
APC Smart-UPS VT 30KVA 400V,带3个可扩展至4个的电池模块、内部维护旁路、并联能力
针对任务关键型应用的停机和数据损失的有效型三相电源保护。
包括: 出厂时已安装电池模块, 螺栓固定支架, 软件光盘, 安装指南, 电源模块发货时已安装, 用户手册, Web SNMP管理卡
  • 具有并行能力
    同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
  • 能够并行冗余
    使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余

Smart-UPS VT 特点与优势

可用性

可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
双电源输入
将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
并联电池模块
通过冗余电池提供更高的可用性

总体拥有成本

智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
手动维护旁路
不需要安装外部机械旁路,可降低安装成本。

可持续性

欧盟针对UPS的行为准则
确保在欧盟销售的UPS具备高效率

可服务性

模块化设计
通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
不用工具更换电池
可迅速便捷地更换电池
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
模块已安装可以发货
能够进行安装前 UPS 的分段运输和测试以及快速安装

系统保护

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电

Marketing features

热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备

易管理性

网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。
兼容英飞管理器
以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
可编程频率范围
保证与不同输入频率的兼容性

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
24.0kW / 30.0kVA
输出电压注释
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
满负载效率
95.8 %
输出电压失真
满载时小于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步, 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步
其它输出电压
380 V, 415 V
负载高峰因素
无限的
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
最大输出电流
48
旁路
内置维修旁路, 内置静态旁路

输入

输入频率
47 - 70 Hz Auto-sensing
工作电压范围
304 – 477V
满负载效率
95.8 %
其他输入电压
380 V, 415 V
满负载下的输入功率因数
0.98

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
预装电池
3
典型充电时间
5小时
额定电池电压
+/-192 V(分组电池的零线参考电压)
空电池槽
1
预期电池寿命(年)
3 - 5
RBC™ 数量
3
电池充电电压(瓦)
1.492kW
可自动检测、可扩展的延时时间
1
电池电压放电结束
+ / -154 V

通讯与管理

接口端口(多个)
DB-9 RS-232, SmartSlot, SUVTPCOM
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
是的

物理参数

1490mm, 149.0cm
523mm, 52.3cm
838mm, 83.8cm
净重
536.82kg
毛重
568.18kg
装运高度
1643mm, 164.3cm
装运宽度
650mm, 65.0cm
装运深度
1062mm, 106.2cm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
1.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
58.0dBA
在线热耗散
3685.0BTU/hr
保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
C-Tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112
标准质保
厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

选项

服务