APC公司的滤尘器套件,用于Smart-UPS VT小型塔式 - 宽型(30/40kVA)

APC公司的滤尘器套件,用于Smart-UPS VT小型塔式 - 宽型(30/40kVA) 左前方
APC公司的滤尘器套件,用于Smart-UPS VT小型塔式 - 宽型(30/40kVA) 左前方
APC公司的滤尘器套件,用于Smart-UPS VT小型塔式 - 宽型(30/40kVA) 左前方
APC公司的滤尘器套件,用于Smart-UPS VT小型塔式 - 宽型(30/40kVA) 左前方
  • 过滤器套件包含两个空气过滤器、过滤器夹子和安装指南。该套件可用于在现有SUVT UPS上添加一个过滤器或更换现有的过滤器。

查看产品概述

SUVTOPT013 特点

APC公司的滤尘器套件,用于Smart-UPS VT小型塔式 - 宽型(30/40kVA)
过滤器套件包含两个空气过滤器、过滤器夹子和安装指南。该套件可用于在现有SUVT UPS上添加一个过滤器或更换现有的过滤器。
  • 安装方便
    创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。

产品分销

Afghanistan, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Switzerland, Chile, China, Serbia and Montenegro, Germany, Fiji, Hong Kong, Croatia, Indonesia, India, Italy, Cambodia, South Korea, Morocco, Myanmar, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Philippines, Russia, Singapore, Slovenia, Thailand, Taiwan, Vietnam

物理参数

600mm, 60.0cm
475mm, 47.5cm
15mm, 1.5cm
净重
0.55kg
毛重
0.57kg
装运高度
470mm, 47.0cm
装运宽度
650mm, 65.0cm
装运深度
13mm, 1.27cm

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
0 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 1015.9米

相符性

标准质保
1 年(仅限零件)

可持续提供状态\

PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务