SRC6KUXICH 特点
关键特性
负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。
—
所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(5400 W)。
请输入负载以查看估算的运行时间。
所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值(
最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。
—
请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值
输出功率容量
5.4kW
/ 6.0kVA
额定输出电压
230V
额定输入电压
220V, 230V
输入端子类型
Hard wire 3-wire
APC Smart-UPS SRC PRO 6000VA,220V,适用于中国市场 - 不带电池
在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护
包括: 可拆卸支脚, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册
Smart-UPS On-Line 特点与优势
系统保护
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
可复位线路开关
不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
可服务性
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
可用性
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间
适应性
闪存可升级固件
使用 FTP 远程安装固件的修订版。
即插即用外部电池
向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电
架式/塔式 转换
当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资
Marketing features
通过远程/网络均可访问,简单方便,节省时间。
通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®网络关机软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。
通过使您的IT设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。
网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。
运行和维护成本低,并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。
由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来大幅提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。
运行无忧来自于领导者的全面的设备兼容性和可靠性。
提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS,并且确信它们能否符合或超过业界标准。
易管理性
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
兼容英飞管理器
以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
串口连接
通过串口对UPS进行管理。
产品分销
China
输出
最大可配置功率(瓦)
5.4kW
/ 6.0kVA
输出电压注释
可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率
94.0 %
输出电压失真
低于 5%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步, 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步
其它输出电压
220, 240
负载高峰因素
03:01
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
旁路
内置静态旁路
输入
输入频率
40 - 70 Hz Auto-sensing
工作电压范围
160 – 285V
满负载效率
94.0 %
电池与运行时间
电池类型
铅酸电池
通讯与管理
接口端口(多个)
RJ-45 Serial, USB
物理参数
高
133mm, 13.3cm
宽
433mm, 43.3cm
深
706mm, 70.6cm
净重
18.5kg
毛重
23.5kg
装运高度
275mm, 27.5cm
装运宽度
570mm, 57.0cm
装运深度
790mm, 79.0cm
SCC规范
10731304332395
环境
工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 914.4米
存储温度
-15 - 65 °C
存储高度
0 - 914.4米
在设备表面1米外可听到的噪音
55.0dBA
保护等级
IP20
相符性
标准质保
2年内维修或更换
可持续提供状态\
RoHS
符合