APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国

APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 Back
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 Back
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 Back
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国 Back
RoHS
  • 在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护

  • 包括: 软件光盘, 服务手册, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册, Web SNMP管理卡

查看产品概述

SURT10000XLICH 特点

关键特性

输出功率容量
8.0kW / 10.0kVA
机架高度
6U
输出连接
(4) IEC Jumpers (备用电池)
(4) IEC 320 C19 (备用电池)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)
(4) IEC 320 C13 (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC公司的Smart-UPS RT,10000VA,230V,适用于中国
在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护
包括: 软件光盘, 服务手册, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册, Web SNMP管理卡

Smart-UPS On-Line 特点与优势

易管理性

串口连接
通过串口对UPS进行管理。
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
兼容英飞管理器
以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。
SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能

可用性

温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

可服务性

用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。

适应性

闪存可升级固件
使用 FTP 远程安装固件的修订版。
架式/塔式 转换
当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资
即插即用外部电池
向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电

营销特色

领导者的完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧
提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS,并且确信它们能够符合或超过业界最为严格的标准。
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来最大限度地提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。
通过远程/网络均可访问,简单方便,节省时间。
通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®网络关机软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。

系统保护

电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电
可复位线路开关
不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
频率和电压调整
可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
8.0kW / 10.0kVA
输出电压注释
可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率
92.0 %
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
其它输出电压
220, 240
负载高峰因素
03:01
拓朴
双转换联机
波形类型
正弦波
旁路
内部旁路 (自动会人工)

输入

输入频率
50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)
工作电压范围
160 – 280V
满负载效率
92.0 %
输入总谐波失真
小于7%的满负荷
其他输入电压
220, 240

电池与运行时间

电池类型
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
预装电池
4
典型充电时间
2.2小时
预期电池寿命(年)
3 - 5
RBC™ 数量
2
可自动检测、可扩展的延时时间
1
电池的伏安时容量
1920

通讯与管理

接口端口(多个)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
预装 SmartSlot™ 卡
控制盘
LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断
是的

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
1265J焦耳
滤波
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

432mm, 43.2cm
263mm, 26.3cm
723mm, 72.39cm
净重
110.91kg
毛重
129.09kg
装运高度
552mm, 55.2cm
装运宽度
597mm, 59.7cm
装运深度
991mm, 99.1cm
颜色
Black
每个运输托盘上产品数量
2.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (non-condensing) %
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 (non-condensing) %
存储高度
0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音
55.0dBA
在线热耗散
2216.0BTU/hr
保护等级
IP 20

相符性

管理机构认证
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务