APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串

APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 左前方
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 左前方
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 左前方
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 右前方
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 正前方
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 Back
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 左前方
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 右前方
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 正前方
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串 Back
Green Premium™
  • 延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

SRC96XLBP2S 特点

关键特性

机架高度
4U
APC公司的Smart UPS RC 96V电池组,带1个电池串
延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。
包括: 安装指南
  • 前端接入电池
    前端接入阀控铅酸(VRLA)电池使得电池和相关连接硬件的检查和维护变得方便、安全。

Smart-UPS 电池系统 特点与优势

可用性

多种电池组配置
最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。
内置高级电池管理功能
电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。

产品分销

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Jamaica, Japan, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Sri Lanka, Morocco, Myanmar, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Singapore, El Salvador, Thailand, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF

电池与运行时间

电池类型
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
预装电池
1
电池安装
附加电池支架
预期电池寿命(年)
3~5 年
RBC™ 数量
3
电池的伏安时容量
692

物理参数

174mm, 17.4cm
432mm, 43.2cm
457mm, 45.7cm
净重
34.47kg
毛重
41.96kg
装运高度
337mm, 33.7cm
装运宽度
622mm, 62.2cm
装运深度
597mm, 59.7cm
颜色
Black
每个运输托盘上产品数量
6.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (no %
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 (no %
存储高度
0-15000米

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
REACH
REACH:含有SVHC
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务