APC公司的Smart-UPS RC 240V 8KVA国际版电池组

APC公司的Smart-UPS RC 240V 8KVA国际版电池组 左前方
APC公司的Smart-UPS RC 240V 8KVA国际版电池组 左前方
APC公司的Smart-UPS RC 240V 8KVA国际版电池组 左前方
APC公司的Smart-UPS RC 240V 8KVA国际版电池组 Back
APC公司的Smart-UPS RC 240V 8KVA国际版电池组 左前方
APC公司的Smart-UPS RC 240V 8KVA国际版电池组 Back
Green Premium™
RoHS
  • 延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。

  • 包括: Installation Guide, 用户手册

查看产品概述

SRC240XLBP1 特点

关键特性

机架高度
3U
APC公司的Smart-UPS RC 240V 8KVA国际版电池组
延长运行时间的电池系统可向关键智能 UPS 应用程序提供灵活的运行时间。
包括: Installation Guide, 用户手册

Smart-UPS 电池系统 特点与优势

可用性

内置高级电池管理功能
电池单元、模块、机柜级的嵌入式监控,让您清晰了解电池运行时间和电池健康状况,其附加优势在于能够提供可预测且始终如一的运行时间性能以及稳定的电池单元健康状态。
多种电池组配置
最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。

产品分销

China, India

输入

电源线数目
1

电池与运行时间

电池类型
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
预装电池
4
电池安装
独立电池栈
预期电池寿命(年)
3~5 年
每条中的电池块数
20
电池的伏安时容量
1728

物理参数

432mm, 43.2cm
130mm, 13.0cm
590mm, 59.0cm
净重
56.6kg
毛重
81.5kg
装运高度
280mm, 28.0cm
装运宽度
600mm, 60.0cm
装运深度
750mm, 75.0cm
颜色
Black
每个运输托盘上产品数量
1.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米

相符性

标准质保
1 年维修或更换服务, 有可选择的延长保修期可用, 现场服务

可持续提供状态\

RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务