我们的品牌

APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V for China

APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V for China 正前方
APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V for China 正前方
APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V for China 正前方
APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V for China Back
APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V for China 正前方
APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V for China Back
  • 智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。

  • 包括: 安装指南, 架式安装支架, USB电缆

查看产品概述
替换电池
无可用的用户可更换电池

SMC2000I2U-CH 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(1300 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
1.3kW / 2.0kVA
机架高度
2U
输出连接
(2) IEC Jumpers (备用电池)
(6) IEC 320 C13 (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
IEC 60320 C20
APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V for China
智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。
包括: 安装指南, 架式安装支架, USB电缆

Smart-UPS 特点与优势

可服务性

可复位的电路断路器
可从过载事件快速恢复。
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。

Marketing features

通过容易、方便的远程访问能力来节省时间
通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®企业版软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。
更加智能的生产率,具有适应您的特定应用需求的能力
直观的LCD界面提供了清楚的信息,并且可以通过易于使用的导航键在本地配置UPS。包括开关式插座组控制在内的超过15种不同的可编程设置允许应用特定设置、阈值和通知。
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
高效的绿色运行模式能够实现超过97%的效率。智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来最大限度地提高电池的性能并延长其寿命。动态更换电池时间指示器和自动自检能够保证电池的可靠性并可在需要更换之前事先发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块无需断电就可进行电池更换。
运行无忧来自于领导者的全面的设备兼容性和可靠性。
提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS,并且确信它们能否符合或超过业界标准。
通过使您的IT设备和数据保持安全和可用状态来避免代价高昂的电力问题。
网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。固态自动电压调节最多可将低输入电压提高30%,并且可在没有电池运行的情况下使高电压最多降低12%。可在停电期间提供可靠的电池备用能力或正常关闭系统

安全性

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可用性

自动升压/降压
无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。
断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。

易管理性

有声报警
实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
USB 接口
利用 USB 口管理 UPS
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
串口连接
通过串口对UPS进行管理。

适应性

可调整电压灵敏度
在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到高效性能的能力
可调节的电压变压点
通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
1.3kW / 2.0kVA
输出电压失真
满载时小于 5%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz 与主频率同步
拓朴
在线互动式
波形类型
正弦波
转换时间
8 ms typical : 10 ms maximum

输入

输入频率
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
工作电压范围
180 - 287V
电源线数目
1
其他输入电压
220 V, 240 V

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
典型充电时间
3小时
预期电池寿命(年)
3 - 5
RBC™ 数量
1
电池充电电压(瓦)
144 瓦数

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
电池供电报警,低电报警

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
300焦耳
滤波
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

89mm, 8.9cm
480mm, 48.0cm
470mm, 47.0cm
净重
26.2kg
毛重
31.91kg
装运高度
250mm, 25.0cm
装运宽度
590mm, 59.0cm
装运深度
600mm, 60.0cm
颜色
黑色

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 (Non-condensing) %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 45 °C
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
42.0dBA
在线热耗散
81.0BTU/hr

相符性

管理机构认证
IEC CB报告, CE, VDE

选项

服务