我们的品牌

APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国

APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 左前方
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 左前方
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 左前方
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 左前方
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 右前方
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 Back
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 Back
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 应用
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 应用
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 左前方
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 左前方
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 右前方
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 Back
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 Back
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 应用
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国 应用
  • 智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。

  • 包括: 软件光盘, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册

查看产品概述

SU3000ICH 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(2250 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
2.25kW / 3.0kVA
输出连接
(8) IEC 60320 C13 (备用电池)
(1) IEC 60320 C19 (备用电池)
(3) IEC Jumpers (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
APC Smart-UPS 3000VA 230V ,用于中国
智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。
包括: 软件光盘, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册

Smart-UPS 特点与优势

可用性

断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告
电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
经 UPS 关机后自动重启负载
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
自动升压/降压
无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。

适应性

可调节的电压变压点
通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。
可调整电压灵敏度
在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到高效性能的能力

Marketing features

领导者的完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧
提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS,并且确信它们能否符合或超过业界标准。
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
高效的绿色运行模式能够实现超过97%的效率。智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来最大限度地提高电池的性能并延长其寿命。动态更换电池时间指示器和自动自检能够保证电池的可靠性并可在需要更换之前事先发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块无需断电就可进行电池更换。
更加智能的生产率,具有适应您的特定应用需求的能力
直观的LCD界面提供了清楚的信息,并且可以通过易于使用的导航键在本地配置UPS。包括开关式插座组控制在内的超过15种不同的可编程设置允许应用特定设置、阈值和通知。
通过使您的IT设备和数据保持安全和可用状态来避免代价高昂的电力问题。
网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。固态自动电压调节最多可将低输入电压提高30%,并且可在没有电池运行的情况下使高电压最多降低12%。可在停电期间提供可靠的电池备用能力或正常关闭系统
通过容易、方便的远程访问能力来节省时间
通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®企业版软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。

易管理性

有声报警
实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
网络管理
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
LED 状态指示灯
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
USB 接口
利用 USB 口管理 UPS
串口连接
通过串口对UPS进行管理。

可服务性

电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
预测故障通知。
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
热插拔电池
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
用户可更换电池
能够简单升级和更换电池
可复位的电路断路器
可从过载事件快速恢复。

安全性

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
2.25kW / 3.0kVA
输出电压注释
可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真
满载时小于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步, 57 - 63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步
负载高峰因素
Up to 5 : 1
拓朴
在线互动式
波形类型
正弦波
转换时间
2 ms typical

输入

输入频率
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
工作电压范围
168 - 302 可调, 174 – 286V
电源线数目
1

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
典型充电时间
3小时
更换电池
预期电池寿命(年)
3 - 5
RBC™ 数量
1
电池充电电压(瓦)
271 瓦数
可自动检测、可扩展的延时时间
1

通讯与管理

接口端口(多个)
DB-9 RS-232, SmartSlot
控制盘
发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
有声报警
电池供电报警,低电报警
紧急关断
可选
可用的智能插槽数量
1

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
480焦耳
滤波
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

432mm, 43.18cm
196mm, 19.56cm
546mm, 54.61cm
净重
55.91kg
毛重
64.55kg
装运高度
559mm, 55.88cm
装运宽度
381mm, 38.1cm
装运深度
762mm, 76.2cm
颜色
灰色
每个运输托盘上产品数量
3.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 45 °C
存储高度
0 - 15240米
在设备表面1米外可听到的噪音
53.0dBA
在线热耗散
375.0BTU/hr

相符性

管理机构认证
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
标准质保
2 年维修或更换服务, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用

选项

服务