APC Silcon 480kW 400V UPS w/ RAL Color 5005

无产品图片
无产品图片
  • 3 相电源保护为数据中心和设施提供了业内领先的效率和稳定性能

查看产品概述

SL480KHX359 特点

关键特性

输出功率容量
480.0kW / 480.0kVA
额定输出电压
230V, 400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
输入端子类型
Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Silcon 480kW 400V UPS w/ RAL Color 5005
3 相电源保护为数据中心和设施提供了业内领先的效率和稳定性能

Silcon 特点与优势

营销特色

输入功率因数校正
通过使用小型发电机和电线连接,排除对外部相补偿单元的需要,减少安装费用

总体拥有成本

温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
全额定电源kW等于kVA
通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,最大限度地降低安装成本。

易管理性

SmartSlot 插槽
利用管理卡定制 UPS 性能
LSD 显示器
字母数字显示器,显示系统参数和告警。
可管理的外部电池
通过监视外部电池正常与否及其预期运行时间减少预防性维护需求
有声报警
实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
Network manageable
通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

系统保护

自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
锁定室
防止未经授权接触 UPS
经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可用性

具有并行能力
同时使用多个不间断电源增加总功率容量。
智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
能够并行冗余
使用多个不间断电源为已连接设备供电,以增加系统冗余
自动内部旁路
在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。
200% 过载能力
APC Silcon系列拥有这样的能力,在正常操作时提供200%过载的时间可达60秒之久。这使系统能够处理突入电流、突然的峰值负载和输出故障,而不必转换到旁路。结果是增加了可用性。
兼容发电机
使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大可配置功率(瓦)
480.0kW / 480.0kVA
输出电压注释
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
满负载效率
97.0 %
输出电压失真
低于 3%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz, 60 Hz
输出频率(不同步)
60Hz +/- 0.1%,额定 60Hz, 50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
负载高峰因素
无限的
拓朴
Delta 转换联机
波形类型
正弦波
旁路
内置静态旁路

输入

输入频率
50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
工作电压范围
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
可调整的输入电压范围
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V
电源线数目
1
满负载效率
97.0 %
满负载下的输入功率因数
0.99

电池与运行时间

电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统

通讯与管理

接口端口(多个)
Contact Closure, DB-25 RS-232
有声报警
为 52 种告警条件发出告警
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
2

物理参数

1800mm, 180.0cm
1900mm, 190.0cm
800mm, 80.0cm
净重
1803.64kg
毛重
1825.91kg
装运高度
2050mm, 205.0cm
装运宽度
2150mm, 215.0cm
装运深度
1100mm, 110.0cm
颜色
Blue
每个运输托盘上产品数量
1.0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-999.9米
存储温度
-50 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音
73.0dBA
在线热耗散
54251.0BTU/hr
保护等级
IP 30,带有 IP 31 选件

相符性

管理机构认证
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV
标准质保
1 年维修或更换服务

选项

服务