我们的品牌

APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz

APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz 左前方
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz 左前方
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz 左前方
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz 左前方
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz 左前方
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz 左前方
RoHS
  • 适用于功率密度高的机架和低压区域的空气分配系统

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

ACF115 特点

关键特性

输入端子类型
IEC 60320 C14, NEMA 5-15P
APC Rack Air Removal Unit SX Fan Assembly 100-240V 50/60 Hz
适用于功率密度高的机架和低压区域的空气分配系统
包括: 安装指南

机柜送风 特点与优势

其他性能优势

安装方便
创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。

可用性

增加气流
提供适当的通风口温度,增加设备寿命。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输入

输入频率
90 - 264 V
电源线数目
2
输入功率
1200 瓦数

通讯与管理

控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。

物理参数

1353mm, 135.3cm
584mm, 58.4cm
191mm, 19.1cm
净重
47.27kg
毛重
56.82kg
装运高度
1524mm, 152.4cm
装运宽度
813mm, 81.3cm
装运深度
305mm, 30.5cm
颜色
黑色

环境

工作温度
0 - 50 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
存储温度
0 - 50 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 4572米
在设备表面1米外可听到的噪音
79.0dBA

相符性

管理机构认证
CE, c列出的 UL, EN 55022 A 级, EN 55024, FCC 15 部分 A 级, ICES-003, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, 列出的 UL, VCCI, VDE
标准质保
1 年(仅限零件)

可持续提供状态\

RoHS
符合

常用

风量
755.12lps

选项

服务