我们的品牌

APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装

新增
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 左前方
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 左前方
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 左前方
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 右前方
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 正前方
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 Back
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 左前方
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 右前方
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 正前方
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装 Back
RoHS
  • An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height ...

  • 包括: 脚轮, 门, 门锁钥匙, 调平支腿, 货盘坡道, 可再用包装, 柜顶, 侧板

查看产品概述

AR3103SP 特点

关键特性

机架高度
12U
机架宽度
19"
APC NetShelter SX 12U服务器机柜外壳600mm x 1070mm,带侧板,黑色防震包装
An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices. Shock pallet and shock packaging simplify IT “rack and stack” for equipment integrators.
包括: 脚轮, 门, 门锁钥匙, 调平支腿, 货盘坡道, 可再用包装, 柜顶, 侧板

NetShelter SX Enclosures 特点与优势

其他性能优势

双开后门设计
双开后门设计有助于优化地板空间的使用,后门的开关只需要占用 279 mm 的操作空间。
机柜按订单装配(ATO)选项可用
机柜ATO(按订单装配)选项提供了一种超出标准机柜型号的客户机柜定制级别。这种定制仅限于机柜本身的装配,不包括额外的机柜元件。例如,可以装配没有侧面板、门或无侧面板和门的机柜。对于机柜的尺寸选项和可用性,请访问apc.com。
集成的连接硬件,带有多种宽度机柜对齐功能
机柜包括预先安装的连接件,用于在行中加入一个机柜并为机柜提供额外的稳定性。预先安装的连接件包括用于连接相邻机柜的几个孔,孔的中心距为600mm或24英寸,取决于地板布局。
带固定器具和快速对齐装置的可调安装导轨
垂直安装导轨可以1/4英寸(6.4毫米)的增量进行调整,几乎涵盖了IT设备的任何安装要求。机柜安装导轨和侧面支柱集成了轻松对准功能用于快速对准验证,无需使用工具来验证对其与否。前后都标出了U位置的编号,以便能够快速安装设备。
特殊包装选项,适用于带机架预装式设备的装运架
防震包装机柜为标准机柜,采用规定的包装设计,并含用于装运设备安装在内部的机柜的总成。我们拥有丰富的与知名IT生产商合作的经验,且最近获得Cisco®在思科统一计算系统(UCS)预装和装运方面认证。请访问apc.com,了解机柜尺寸方案及供应情况。
外形较小的脚轮和可从下面或上面进行调节的调平底脚
作为标准,机柜在交货时配有调平底脚和脚轮。调平底脚可使用螺丝刀或钻头进行快速调整,而无需使用扳手伸到下面去拧。
预先安装的全机柜高度后面附件通道
集成的和可调的后部附件通道为免工具安装的附件提供了零U安装位置。每个通道有两个安装隔室,用于支持最多四个附件为一组的组合,如机架配电单元和垂直理线器。1070毫米(42英寸)和825毫米(32英寸)深的机柜和网络机柜包括两个通道。1200毫米(48英寸)深的机柜包括四个通道。通道在工厂被预先安装在机柜的后部,但可以沿着侧面支柱移动到机柜的其它位置,以便将电缆管理器重新放置在最需要它的地方。

安全性

集成式电气接地
顶盖、侧面板和前后门通过机柜架接地。机柜架上还有八个电气接地插头用于外部接地。
负载容量
可靠的框架式设计、重型安装导轨和重载脚轮可提供3750磅(1700千克)的静态(调平脚)额定负载和2250磅(1023千克)的动态(脚轮)额定负载(42U-52U)。12U和18U的静态和动态负载容量分别为600磅和900磅(272/408kgs)。机柜已经过测试和批准,可与适当的螺栓配件相结合,以满足各种抗震要求。如需了解具体要求,请访问apc.com获取产品文档。

使用方便性

简单选择
不需要花时间进行选择和编制多个零件编号来创建一个单一机柜。通过处理详细信息和提供具有单一零件编号的完整机柜,施耐德电气使其变得相当容易。
具有曲线轮廓的穿孔前门
穿孔的前门和后门能够为服务器和联网设备提供充足的通风。前门穿孔区域经过了优化,具有曲线轮廓,以提供更大的表面积并允许更大的穿孔覆盖范围和更高的穿孔率。
可快速拆卸的前、后门设计
可以将前门移至另一侧,或者将其与后门互换。前后门采用简单的抬起式设计,易于拆卸。
易于拆卸的电缆接入顶板
通过简单的可拔出销轴式铰链就可将顶部拆下,用于在设备安装期间或者甚至是在电缆布线已经到位且经过电缆开孔的情况下接入电缆。一旦拆下之后,顶部是可以翻转的,可以为配电插头和连接器重新定位更大的电缆开孔。
提供机柜调节工具和五金件
作为标准,所有机柜提供了一个五金器具袋,袋中包括用于安装IT设备的五金件和用于简单调整机柜的工具。
带有预安装刷子的电缆接入孔
顶部的大尺寸电缆接入槽为高架电缆的进出提供了通道。底部设计允许电缆无障碍地穿过活动地板。顶部包括在偏向机柜前面的位置预装有刷条的开孔,以允许数据电缆穿过并起到遏制气流的作用。
设备安装导轨集成有临时性布线系统
设备安装导轨包括EIA 19英寸安装空间旁边的零U固定孔,允许安装APC公司的数据分配电缆(DDC)补丁系统而不占用任何关键设备的U空间。AV和网络机柜设计不包括用于集成DDC布线的孔位。其它1U、2U和后部机柜零U选件可与这些机柜一起使用。
吊环螺栓支撑集成在机柜框架中
在机柜框架的顶部有吊环螺栓孔,允许使用提升机构和吊环螺栓来吊起机柜进行移动和放置。对于吊环螺栓的要求和机柜重量限制的详细信息,请参考机柜用户文档。
半高侧板和选件,带有用于通过的刷条
半高度的快速释放侧面板减少了尺寸和重量,便于搬运和接入设备。利用一把钥匙和门就能给侧面板上锁。目前可用的是集成有通孔和刷条的侧面板选件,用于将电缆安排到一行中相邻的机架,同时仍保持适当的气流。

兼容性

针对高容量电缆管理系统而进行了优化
NetShelter SX机柜已经过优化,能够与高容量电缆管理系统一起使用,这些高容量电缆管理系统附在机柜内部的设备安装导轨上且与安装设备的U空间对齐,并能够为电缆走线和管理电缆提供通道。
兼容施耐德电气的机架系统
与施耐德电气的多种机架配件产品兼容,从而提供了创建完整机架系统的能力。使用施耐德电气设计门户——“小型IT解决方案设计师”配置器来配置机架解决方案,再加上产品兼容性验证和实用的第三方设备目录,能够帮助您对于您的理想的机架解决方案进行可视化。
集成了InfraStruXure产品
施耐德电气的制冷、配电和电缆管理产品可与IT机柜无缝合作,从而能够提供一个完整的基础设施支持系统。
确保与厂商无关的EIA-310 19英寸机架安装兼容性
与厂商无关的安装可保证与所有符合EIA-310标准的19英寸设备的兼容性。“完全相合”退款保证可使您高枕无忧,所有符合EIA-310-E标准的机架安装式设备都可以安装到NetShelter机柜中。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

物理参数

658mm, 65.8cm
600mm, 60.0cm
1070mm, 107.0cm
净重
58.97kg
毛重
115.0kg
装运高度
960mm, 96.0cm
装运宽度
750mm, 75.0cm
装运深度
1240mm, 124.0cm
颜色
黑色
最大安装深度
921.0mm, 92.08cm
最小安装深度
191.0mm, 19.1cm
前门
16.0计量器
垂直柱
16.0计量器
后门
18.0计量器
顶部
18.0计量器
侧板
18.0计量器
每个运输托盘上产品数量
1.0
承重能力(静载荷)
272.16kg
承重能力(动载荷)
272.16kg

环境

保护等级
IP20

相符性

管理机构认证
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
标准质保
5 年维修或更换服务

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务