APC公司的IT配电模块,3极,5线,63A,IEC309,1040cm

APC公司的IT配电模块,3极,5线,63A,IEC309,1040cm 左前方
APC公司的IT配电模块,3极,5线,63A,IEC309,1040cm 左前方
APC公司的IT配电模块,3极,5线,63A,IEC309,1040cm 左前方
APC公司的IT配电模块,3极,5线,63A,IEC309,1040cm Back
APC公司的IT配电模块,3极,5线,63A,IEC309,1040cm 左前方
APC公司的IT配电模块,3极,5线,63A,IEC309,1040cm Back
  • 出厂时已完成组装并经过测试的配电模块包括断路器、电源线、电源连接和电路监测设备。通过模块化PDU实现的模块自动检测使得安装时间降到了最低。

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

PDM3563IEC-1040 特点

关键特性

输出连接
(1) IEC 309
额定输出电压
230V, 400V 3PH
额定输入电压
400V 3PH
APC公司的IT配电模块,3极,5线,63A,IEC309,1040cm
出厂时已完成组装并经过测试的配电模块包括断路器、电源线、电源连接和电路监测设备。通过模块化PDU实现的模块自动检测使得安装时间降到了最低。
包括: 安装指南
  • 多品种
    卓越多设计灵活性能够满足各种客户要求。
  • 最小占地面积
    节约的宝贵数据中心空间能够用于其他创收产品。

模块化电源附件 特点与优势

易管理性

快速状态信息LED
查看有关这种配电模块性能的状态信息
以太网供电
通过分支电路监控和输出计量功能(附带但不另收费)衡量并监控功耗和使用率

安全性

安全性
通过将所有触点都绝缘及自锁机制(可以降低连接意外断开的风险)使得用户更为安全

使用方便性

单元空间报告
配电模块出厂时已组装好,不到十分钟就可以安装完毕,不必使用工具
GPRS
很容易对遍布企业各个位置的配电单元进行标准化——各种各样的单相和三相配电模块能够应对世界各地的数据中心的独特电源要求。

产品分销

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

最大总电流消耗
63

输入

输入频率
50 Hz
最大线路电流
63A

物理参数

152mm, 15.2cm
267mm, 26.7cm
305mm, 30.5cm
净重
30.91kg
毛重
32.73kg
装运高度
229mm, 22.9cm
装运宽度
508mm, 50.8cm
装运深度
508mm, 50.8cm
颜色
灰色

环境

工作温度
0 - 30 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0 - 3048米
存储温度
-15 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0 - 4572米

相符性

管理机构认证
CE, VDE
标准质保
1 年维修或更换服务

可持续提供状态\

PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务