APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm

APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm 左前方
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm 左前方
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm 左前方
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm 左前方
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm 左前方
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm Back
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm Back
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm Back
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm 应用
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm Miscellaneous
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm Miscellaneous
APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm Miscellaneous
RoHS
  • 出厂时已完成组装并经过测试的配电模块包括断路器、电源线、电源连接和电路监测设备。通过模块化PDU实现的模块自动检测使得安装时间降到了最低。

  • 包括: 安装指南

查看产品概述

PDM3516IEC-140 特点

APC公司的IT配电模块,3极,5线,16A,IEC309,140cm
出厂时已完成组装并经过测试的配电模块包括断路器、电源线、电源连接和电路监测设备。通过模块化PDU实现的模块自动检测使得安装时间降到了最低。
包括: 安装指南
  • 多品种
    卓越多设计灵活性能够满足各种客户要求。
  • 系统可移性
    可以方便地重新部署配电单元,以便适应不断变化的数据中心环境。

模块化电源附件 特点与优势

使用方便性

GPRS
很容易对遍布企业各个位置的配电单元进行标准化——各种各样的单相和三相配电模块能够应对世界各地的数据中心的独特电源要求。
单元空间报告
配电模块出厂时已组装好,不到十分钟就可以安装完毕,不必使用工具

易管理性

快速状态信息LED
查看有关这种配电模块性能的状态信息
以太网供电
通过分支电路监控和输出计量功能(附带但不另收费)衡量并监控功耗和使用率

安全性

安全性
通过将所有触点都绝缘及自锁机制(可以降低连接意外断开的风险)使得用户更为安全

产品分销

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

输出

额定输出电压
230V, 400V 3PH
最大总电流消耗
16

输入

额定输入电压
400V 3PH
输入频率
50 Hz
最大线路电流
16A

物理参数

152mm, 15.2cm
432mm, 43.2cm
406mm, 40.6cm
净重
1.39kg
毛重
2.3kg
装运高度
152mm, 15.2cm
装运宽度
432mm, 43.2cm
装运深度
406mm, 40.6cm

相符性

管理机构认证
CE, VDE
标准质保
1 年维修或更换服务

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务