APC Essential SurgeArrest,6插口,220V,中国版

APC Essential SurgeArrest,6插口,220V,中国版 左前方
APC Essential SurgeArrest,6插口,220V,中国版 左前方
APC Essential SurgeArrest,6插口,220V,中国版 左前方
APC Essential SurgeArrest,6插口,220V,中国版 左前方
APC Essential SurgeArrest,6插口,220V,中国版 左前方
APC Essential SurgeArrest,6插口,220V,中国版 左前方
RoHS
  • 适用于计算机和电子产品的基本型电源浪涌保护

查看产品概述

P6E-CH 特点

APC Essential SurgeArrest,6插口,220V,中国版
适用于计算机和电子产品的基本型电源浪涌保护
  • 输出
    为您的游戏控制台,电视以及其他四个电子设备所准备的足够数量的输出端口对于电涌、尖峰脉冲和闪电的保护都是有保证的。
  • 可复位线路开关
    不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
  • 变压器间距
    连接大体积变压器插头时不必掩盖其它输出端口。

基本 SurgeArrest 特点与优势

系统保护

IEEE允许的等级和监管机构的规定
APC公司的电涌保护器按照IEEE经过了严格的测试,并且被授予了“通过评级”,这表明浪涌或电压尖峰过后可达到您的设备的最高电压乙通过了电浪涌保护器。较低的IEEE通过评级意味着更好的保护和性能。 APC公司的Essential SurgeArrest系列产品可提供最佳的性能,北美产品的通过评级为低于330V,全球销售产品的通过评级为低于15%。所有的APC公司产品均符合当地机构的安全要求,包括北美的UL标准和各自地区的CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit。
噪音滤除
电涌保护器削弱了 EMI/RFI 线路的噪声,这种噪声能够引起数据错误和键盘死锁,因此确保能够更好的完成对设备的保护。
雷击及浪涌保护
为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。

营销特色

可复位线路开关
不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
数据线保护
对于数据线(包括 同轴电缆和电话线)的保护确保了全面保护您的设备免受浪涌的影响。保护您的设备免于遭受通过数据线传入的后门电涌的影响是非常重要的,这是因为它们可以像通过电力线传入的浪涌一样对您的设备产生破坏性。

安全性

灾难性事故保护
浪涌保护插座的元件,像 MOVs 和热熔断保险丝确保了负载不受损害。即使某个元件因功率尖峰或过电压而损坏,剩余功率也不会到达您的设备。与 APC 浪涌保护插座不同,绝大多数其他品牌的浪涌抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使您的设备受到浪涌的损害。。
失效安全模式
其它的绝大多数涌浪抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使得您的设备暴露于其它的电涌之下。APC SurgeArrest (电涌捕获器)故障安全,指的是一旦因 APC SurgeArrest 的电路危害到设备而被从供电中断开连接时,不会让有危害的电涌进入您的设备。
保护操作指示器
如果电路已被严重雷击或浪涌损坏,该产品不能提供 100% 的保护,它会向您发出警报。如果还在保修期内,APC 将为您免费更换损坏的产品。
建筑配线故障指示器
此 LED 将墙壁电路中潜在的危险线路问题通知给用户。

产品分销

China

输出

插座数
6.0
插座样式
中国制式插座

输入

额定输入电压
230V
输入频率
45 - 55 Hz
输入端子类型
Australian/Chinese
线缆长度
2米
电源线数目
1
最大线路电流
10A

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
600焦耳
eP Joule 额定值
570
ts_nm_surge_response
1ns
峰值电流标准模式
15kAmp

物理参数

38mm, 3.8cm
1245mm, 124.5cm
360mm, 36.0cm
净重
0.55kg
毛重
0.65kg
装运高度
46mm, 4.6cm
装运宽度
98mm, 9.8cm
装运深度
445mm, 44.5cm
颜色
Beige
标准纸箱尺寸(长×宽×高)
300 x 210 x 469mm
标准纸箱单元
12.0
标准纸箱重量
8.5
每个运输托盘上产品数量
360.0
SCC规范
1073130424607 4

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95 %
存储高度
0-15000米

相符性

标准质保
3 年维修或更换服务

可持续提供状态\

RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务