我们的品牌

APC公司的Essential浪涌保护器,6输出口,230V,中国标准,带有USB充电模块

APC公司的Essential浪涌保护器,6输出口,230V,中国标准,带有USB充电模块 左前方
APC公司的Essential浪涌保护器,6输出口,230V,中国标准,带有USB充电模块 左前方
APC公司的Essential浪涌保护器,6输出口,230V,中国标准,带有USB充电模块 左前方
APC公司的Essential浪涌保护器,6输出口,230V,中国标准,带有USB充电模块 左前方
RoHS
  • 适用于计算机和电子产品的基本型电源浪涌保护

  • 包括: USB电源适配器

查看产品概述

P6U-CN 特点

关键特性

额定输入电压
220V
输入端子类型
Australian/Chinese
APC公司的Essential浪涌保护器,6输出口,230V,中国标准,带有USB充电模块
适用于计算机和电子产品的基本型电源浪涌保护
包括: USB电源适配器
  • 直角插头
    使用安全的直角插头,使得在办公桌后面的连接也变得简单方便。 它的墙式安装更加方便,节省空间.
  • 变压器间距
    连接大体积变压器插头时不必掩盖其它输出端口。

基本 SurgeArrest 特点与优势

Marketing features

可复位线路开关
不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。
数据线保护
对于数据线(包括 同轴电缆和电话线)的保护确保了全面保护您的设备免受浪涌的影响。保护您的设备免于遭受通过数据线传入的后门电涌的影响是非常重要的,这是因为它们可以像通过电力线传入的浪涌一样对您的设备产生破坏性。

安全性

灾难性事故保护
浪涌保护插座的元件,像 MOVs 和热熔断保险丝确保了负载不受损害。即使某个元件因功率尖峰或过电压而损坏,剩余功率也不会到达您的设备。与 APC 浪涌保护插座不同,绝大多数其他品牌的浪涌抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使您的设备受到浪涌的损害。。
建筑配线故障指示器
此 LED 将墙壁电路中潜在的危险线路问题通知给用户。
保护操作指示器
如果电路已被严重雷击或浪涌损坏,该产品不能提供 100% 的保护,它会向您发出警报。如果还在保修期内,APC 将为您免费更换损坏的产品。
失效安全模式
其它的绝大多数涌浪抑制器在电路被损坏的情况下仍然允许功率通过,使得您的设备暴露于其它的电涌之下。APC SurgeArrest (电涌捕获器)故障安全,指的是一旦因 APC SurgeArrest 的电路危害到设备而被从供电中断开连接时,不会让有危害的电涌进入您的设备。

系统保护

IEEE允许的等级和监管机构的规定
APC公司的电涌保护器按照IEEE经过了严格的测试,并且被授予了“通过评级”,这表明浪涌或电压尖峰过后可达到您的设备的最高电压已通过了电浪涌保护器。较低的IEEE通过评级意味着更好的保护和性能。 APC公司的Essential SurgeArrest系列产品可提供高性能,北美产品的通过评级为低于330V,全球销售产品的通过评级为低于15%。所有的APC公司产品均符合当地机构的安全要求,包括北美的UL标准和各自地区的CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit。
噪音滤除
电涌保护器削弱了 EMI/RFI 线路的噪声,这种噪声能够引起数据错误和键盘死锁,因此确保能够更好的完成对设备的保护。
雷击及浪涌保护
为了防止由于电力浪涌和尖峰而使设备遭受损坏。

产品分销

China

输出

插座数
7.0
插座样式
中国制式插座

输入

输入频率
50 Hz
电源线数目
1

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
600焦耳
ts_nm_surge_response
50ns
峰值电流标准模式
10kAmp

物理参数

40mm, 3.95cm
56mm, 5.6cm
284mm, 28.4cm
净重
0.47kg
毛重
0.5kg
装运高度
44mm, 4.4cm
装运宽度
144mm, 14.4cm
装运深度
369mm, 36.9cm
SCC规范
10731304294716

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95 %
存储温度
-15 - 45 °C

相符性

管理机构认证
CCC
标准质保
3 年维修或更换服务

可持续提供状态\

RoHS
符合

选项

服务