APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国

APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 右前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 正前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 Back
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 Back
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 右前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 正前方
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 Back
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 Back
RoHS
  • 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器

  • 包括: 用户手册

查看产品概述

BR1000-CH 特点

关键特性

输出功率容量
600瓦数 / 1.0kVA
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
Australian/Chinese
线缆长度
1.83米
APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国
适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器
包括: 用户手册
  • 电压升高自动调整 (AVR)
    不需电池放电而校正低电压保持电源寿命并最大化运行时间

Back-UPS ES 特点与优势

营销特色

电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护

安全性

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可用性

智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。

易管理性

有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
LED状态显示屏
借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。

系统保护

纯电涌插座
保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
电池和电涌保护插座
在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
600瓦数 / 1.0kVA
输出频率(与主频率同步)
50 Hz
输出频率(不同步)
50Hz +/- 0.1%,额定50Hz
拓朴
在线互动式
波形类型
正弦波逐步逼近
最大输出电流
6

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
151 - 299V
可调整的输入电压范围
151 - 268V
电源线数目
1
其他输入电压
220
满负载下的输入功率因数
0.6

电池与运行时间

电池类型
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
典型充电时间
24小时
预期电池寿命(年)
3 - 5
RBC™ 数量
2
电池的伏安时容量
254

通讯与管理

有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
180焦耳

物理参数

220mm, 22.0cm
130mm, 13.0cm
340mm, 34.0cm
净重
12.0kg
毛重
13.0kg
装运高度
311mm, 31.1cm
装运宽度
244mm, 24.4cm
装运深度
454mm, 45.4cm
颜色
Beige
标准纸箱尺寸(长×宽×高)
460mm
标准纸箱单元
2.0
标准纸箱重量
27.27
每个运输托盘上产品数量
24.0
SCC规范
1073130423136 0

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
10 - 90 %
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
5 - 95 %
存储高度
0-15000米
在设备表面1米外可听到的噪音
40.0dBA

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得
其它的环境合规性
中国RoHS

选项

服务