我们的品牌

APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国

APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 正前方
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 左前方
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国 正前方
Green Premium™
RoHS
  • 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器

  • 包括: 软件光盘, USB电缆, 用户手册

查看产品概述

BK650-CH 特点

关键特性

负载运行时间
最小-最大值
W
负载运行时间
输入UPS保护的所有设备的总负载(功耗)。根据输入的值,我们将估算您在总断电期间的运行时间。在不关闭系统的情况下,使其应对长时间停电运行,以此增加运行时间,提高可用性。

所输入的总负载(功耗)超过本产品的最大值(400 W)。

请输入负载以查看估算的运行时间。

所输入的“总负载(功耗)”小于此产品的最小值( W)。 ({} W)

最大已使用容量
最大已使用容量
用于支撑您的特定负载的 UPS 最大已使用容量百分比。

请输入负载以查看“最大已使用容量”的计算值

输出功率容量
400 瓦数 / 650VA
输出连接
(4) Chinese outlet (备用电池)
额定输出电压
230V
额定输入电压
230V
输入端子类型
Australian/Chinese
线缆长度
2.4米
APC公司的Back-UPS,650VA,220V,适用于中国
适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器
包括: 软件光盘, USB电缆, 用户手册

Back-UPS ES 特点与优势

系统保护

纯电涌插座
保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏,而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。
电池和电涌保护插座
在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。

易管理性

有声报警
提供改变市电和UPS电源条件的通知
LED状态显示屏
借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。

可用性

智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。
电池故障通知
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
自动自检
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。

Marketing features

电池保护和电涌插座
为需要UPS备用电池的连接设备储备电源容量和运行时间,同时为太重要的设备仅提供浪涌保护

安全性

经安全机构的认证
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

产品分销

China

输出

最大可配置功率(瓦)
400 瓦数 / 650VA
满负载效率
95.0 %
输出频率(与主频率同步)
47 - 63 Hz 与主频率同步
负载高峰因素
03:01
波形类型
正弦波逐步逼近
最大输出电流
7

输入

输入频率
45 - 65 Hz
工作电压范围
165 - 266V
电源线数目
1
满负载效率
95.0 %
其他输入电压
220 V

电池与运行时间

电池类型
铅酸电池
典型充电时间
24小时
更换电池
预期电池寿命(年)
3 - 5
RBC™ 数量
1
电池充电电压(瓦)
5 瓦数

通讯与管理

控制盘
LED 状态显示“在线”、“电池开”
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值
180焦耳
数据线保护
适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线(RJ11 连接器)

物理参数

105mm, 10.5cm
286mm, 28.6cm
171mm, 17.1cm
净重
6.7kg
毛重
7.5kg
装运高度
114mm, 11.4cm
装运宽度
381mm, 38.1cm
装运深度
178mm, 17.8cm
颜色
黑色
标准纸箱单元
2.0
每个运输托盘上产品数量
120.0
SCC规范
10731304225666

环境

工作温度
0 - 40 °C
工作相对湿度
10 - 90 %
操作高度
0 - 1015.9米
存储温度
-15 - 45 °C
存储高度
0 - 4572米
在设备表面1米外可听到的噪音
40.0dBA

相符性

标准质保
2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS
符合
PEP
可在Documentation(文件)选项卡中获得
EOLI
可在Documentation(文件)选项卡中获得

选项

服务